Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-optiSeal figure 1417 butterfly valve

Valvola a farfalla Keystone Optiseal

Descrizione del prodotto

Keystone OptiSeal è una valvola a farfalla a sede resiliente per uso generico, per la lavorazione di alimenti e bevande, per applicazioni industriali e chimiche se configurata con una sede rivestita in PTFE, disco e stelo.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Manual Actuator

Funzionalità

  • La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
  • Flangia attuatore conforme a ISO 5211.
  • Sistema di verniciatura molto compatta, lucida e senza silicone, per un’eccellente resistenza alla corrosione.
  • Il collarino allungato permette l’isolamento della linea.
  • I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e stelo dal flusso.
  • La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall'area dell'albero.
  • La tenuta secondaria dell'albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Non sono necessarie guarnizioni per la flangia.
  • Elevati valori Cv.
  • I cuscinetti dell'albero superiori e inferiori assicurano un sostegno ottimale e riducono al minimo l'attrito per tutti i materiali del corpo fino a DN 300, ghisa esclusa.
Certificazioni
CUTR, SIL, PED
Connessione terminale
Wafer, Alette
Applicazione
Settore vitivinicolo, bevande, industria automobilistica, circolazione dell’aria
Materiale
Acciaio super duplex, Hastelloy, gomma EPDM, acciaio duplex, ghisa, acciaio al carbonio, Buna-N, acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN16
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Dimensioni della valvola
NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 1-1/2 / DN 40
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluido
Liquidi, acqua, acqua calda, liquido, aria
Stelo
O-ring

Documenti e schemi