Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Yarway AT-37/47

Iniettore criogenico Fisher™ Yarway™ AT-37/47

Descrizione del prodotto

L'iniettore criogenico Yarway Fisher è stato sviluppato in modo specifico per l'iniezione di fluidi di processo in gas di processo in condizioni criogeniche.

Caratteristiche di flusso
A parità di percentuale, A parità di percentuale modificata, Lineare, Caratterizzazione speciale
Materiale
Acciaio inossidabile 304, Acciaio inossidabile 316L, Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Criogenica
Classe di pressione
PN, ASME
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4 / DN 100
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola ad angolo
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Struttura fabbricata
  • Premistoppa di alta qualità con anelli ad angolo retto in PTFE
  • Tipo di ugello variabile
  • Disponibile ampia gamma di Kv (Cv)
  • Disponibili combinazioni di ugelli speciali
  • Attuatore pneumatico disponibile
  • Vasta scelta di posizionatori e altri accessori per attuatori
  • Classe di pressione e connessioni: classe ASME B16.34 da 150 a 900, classe DIN 2401 da PN 25 a PN 100
  • Materiali: ASTM-A 312 TP 316 (L) e 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) o 304 (L), altri materiali su richiesta

Documenti e schemi