Prodotti per la misura di livello dei solidi

La tecnologia di misura di livello dei solidi fornisce un modo affidabile e accurato per misurare rinfuse solide in serbatoi, tramogge o silos, per il controllo e la misura di livello alto/basso, la prevenzione della tracimazione e la protezione da funzionamento a secco. È possibile selezionare diverse tecnologie per adattarle al tipo di fluido: il portafoglio di Emerson include tecnologia radar non contattiva e tecnologia radar ad onda guidata, a barra e forca vibrante, tecnologia di capacitanza e con interruttori a pala.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prodotti per la misura di livello dei solidi

Misurazione del livello dei solidi

1-8 di 8 risultati in Prodotti
: