Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-FDM

Misuratore Di Densità A Forca FDM Micro Motion

Descrizione del prodotto

Misuratore di densità a forca a inserimento diretto che offre flessibilità di installazione per la misurazione continua di densità e concentrazione in tempo reale in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.

Accuratezza della densità
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Range di densità
0–3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Range di temperatura di esercizio – stelo corto
Da –50 °C a +200 °C (da –58 °F a +392 °F)
Range di temperatura di esercizio – stelo lungo
Da –40 °C a +150 °C (da –40 °F a +302 °F)
Materiali
Parti a contatto con il processo – misuratore a stelo corto:
 •Acciaio inossidabile 304 o 316L
 •Lega C22, B3 o 400
 •Titanio
 •Zirconio Parti a contatto con il processo – misuratore a stelo lungo:
 •Lega C22 per misuratori fino a 2 m (6,5 ft) di lunghezza
 •Acciaio inossidabile 316L per misuratori fino a 4 m (13 ft) di lunghezza Finitura delle forche:
 •Standard, rivestimento in PFA o elettrolucidatura Custodia del trasmettitore:
 •Alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)

 •Schermo LCD a due righe.
 •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione.
 •Adatto per il funzionamento in aree pericolose.
 •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose.
 •Schermo in vetro.
 •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display

 •Visualizzazione variabili di processo.
 •Visualizzazione e riconoscimento allarmi.
 •Configurazione uscite mA ed RS-485.
 •Funzionalità KDV.
 •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (in base all’opzione di interfaccia elettronica):
 •Una o due uscite con alimentazione esterna (passiva) da 4-20 mA
 •Canale A è 4-20 mA + HART
 •Canale B è 4-20 mA
 •Un’uscita di segnale dell'intervallo di tempo (TPS) con alimentazione esterna (passiva)
 •Un’uscita discreta con alimentazione esterna (passiva)
 •Si può ordinare anche un’uscita Modbus/RS-485 con un processore per l’utilizzo con un trasmettitore fieldbus 2700 FOUNDATION a montaggio remoto
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
Agenzie e tipi di approvazione disponibili:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Funzionalità

  • Incremento della flessibilità di installazione con misurazioni continue in tempo reale in condotte, circuiti bypass e serbatoi
  • Scelta tra un'ampia gamma di materiali resistenti alla corrosione per la misurazione di densità e concentrazione di prodotti chimici critici
  • Riduzione dell'attrito e miglioramento dell'immunità del rivestimento con un rivestimento durevole in DLC (Diamond-Like Carbon)
  • Accelerazione della verifica delle condizioni del misuratore e installazione con diagnostica interna
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Interazione con il nostro strumento schematico dettagliato per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità e viscosità

Documenti e schemi