Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Trasmettitore di pressione igienico 3051HT Rosemount™ e guarnizione 1199

Specifiche

Trasmettitore di pressione per uso sanitario Rosemount™ 3051HT
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Campo di misurazione
Fino a 55,7 bar (800 psig) relativa, fino a 10,3 bar (150 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L lucidato meccanicamente ed elettrolucidato a Ra < 15 µ-in. (0,38 µ-m)
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito
Certificazioni/Approvazioni
3A, EHEDG, ASME-BPE, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Internal antenna (225 m)
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Trasmettitore di pressione per uso sanitario Rosemount™ 3051HT
  • Si collega a vari raccordi omologati agli standard sanitari
  • Soddisfa i requisiti specifici del settore con gli standard 3-A, EHEDG ed ASME-BPE
  • La custodia in acciaio inossidabile lucido garantisce l'assenza di spazi vuoti e fessure, rendendo agevole la pulizia
  • Offre le migliori prestazioni della categoria: 0,065% di span, stabilità di 5 anni
  • Resiste alle condizioni di lavaggio (fino a IP66/68) per prestazioni e durata a lungo termine
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera in loco senza l'uso di strumenti aggiuntivi
  • La tecnologia del sensore fornisce un'eccellente ripetibilità del batch fino a ±0,02% del limite superiore massimo per 60 batch
  • La diagnostica dell'integrità del circuito rileva problemi relativi al circuito elettrico per una riduzione dei tempi di fermo
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione per uso sanitario Rosemount™ 3051HT
Sistema separatore 1199 Rosemount™