Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Rilevatore di livello Rosemount™ 2140 - A forche vibranti

Descrizione del prodotto

Il nuovo 2140 Rosemount™ è il primo rilevatore di livello a forche vibranti HART® cablato per applicazioni tra cui prevenzione della tracimazione, allarmi di alto e basso livello e protezione della pompa. Con un rilevamento del livello affidabile di tutti i liquidi e dei sedimenti, il 2140 Rosemount offre ottima facilità di utilizzo e flessibilità con diagnostica intelligente che monitora continuamente lo stato del dispositivo elettronico e meccanico, nonché capacità di collaudo remoto completamente integrato, che contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza di impianto e personale. Il 2140:SIS Rosemount è certificato secondo IEC 61508 (SIL 2) per applicazioni critiche per la sicurezza.

Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 100 barg a 50 °C (1.450 psig a 122 °F)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F) standard. Da -70 a 260 °C (da -94 a 500 °F) come opzione
Certificazioni/Approvazioni
ATEX, IECEx, USA, Canadian, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Sicurezza
Certificazione IEC 61508 SIL 2
Diagnostica
Autocontrollo elettronico e monitoraggio delle condizioni continui.
Opzionale: suite diagnostica intelligente: profilo della frequenza, power advisory ed allarmi di processo configurabili
Opzionale: test di prova funzionale/parziale. Solo 2140:SIS Rosemount: test di prova parziale remoto

Funzionalità

  • L’unico rilevatore di livello a forche vibranti HART cablato al mondo.
  • Passaggio secco/asciutto ottimizzato per molti tipi di materiale. Include impostazioni per sabbia umida per la gestione dell’efficienza di serbatoio e separatore.
  • L’affidabilità del passaggio secco/asciutto è massimizzata persino quando non si conoscono le proprietà del materiale. Di particolare importanza nei piccoli serbatoi e nei tubi in cui i livelli possono cambiare rapidamente.
  • Rileva problemi che possono indicare stratificazione o corrosione della forca e corrosione dovuta all’ingresso di acqua.
  • L’eccellente copertura diagnostica consente una vera manutenzione predittiva.
  • Kit pronti per l’aggiornamento per investimenti a prova di futuro.

Documenti e schemi