Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Trasmettitore a doppio canale Rosemount™ 56

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore a doppio canale 56 Rosemount è un dispositivo alimentato da rete in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, a elettrodi iono-selettivi (ISE), di portata, corrente, conduttività (a contatto e toroidali), torbidità, ossigeno disciolto, cloro e ozono.

Certificazioni/Approvazioni
FM: Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D • Classe Il e lll, Divisione 2, Gruppi E, F e G • T4
Peso
Arrodontato alla libbra od ai 500 g superiori: 1,5 kg/2,0 kg (3 lb/4 lb)
Campo di misurazione
Sensore di pH: da 0 a 14
Sensore di ORP: da -1.500 a +1.500 mV
Accuratezza
Sensore di pH: pH ±0,01
Sensore di ORP: ±1 mV

Funzionalità

  • Recupero delle informazioni di calibrazione e misurazione accedendo al registratore di dati tramite USB
  • Progettazione di processi efficienti utilizzando il controllore PID incorporato
  • Vista a colpo d'occhio delle informazioni pertinenti grazie all'ampio display personalizzabile
  • Trasmissione dei parametri di processo utilizzando le comunicazioni digitali HART® o Profibus DP
  • Maggiori possibilità utilizzando un dispositivo potente con funzionalità di registrazione dati e controllo PID

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
: