Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3144S Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S assicura stabilità, affidabilità e accuratezza all'avanguardia nel settore per qualsiasi misurazione di temperatura. È dotato di una configurazione dei sensori plug-and-play con tecnologia ReadyConnect™, tecnologia wireless Bluetooth®e copertura diagnostica completa dal sensore alla sala controllo. Misura la temperatura di processo senza pozzo termometrico in applicazioni ad alta temperatura quando si utilizza il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S con tecnologia Rosemount X-well™.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Ingresso
Possibilità di impiego con sensore singolo o doppio con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, termocoppia, mV e ohm)
Segnale di uscita
4–20 mA/protocollo HART®
Custodia
Montaggio sul campo a due comparti
Display/Interfaccia
Grande display LCD retroilluminato grafico con pulsanti di servizio rapido, più righe e grafico di percentuale del campo di lavoro
Accuratezza
Accuratezza di riferimento ± 0,05 °C
Stabilità
± 0,25 °C per 20 anni (Prestazioni Ultra) o 10 anni (Prestazioni Classic)
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, protezione della misura RTD, funzionalità Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, allarmi di processo configurabili
Opzioni di calibrazione
Corrispondenza trasmettitore-sensore (costanti Callendar-Van Dusen)
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 rilasciata da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marittimo, per una lista completa delle certificazioni vedere la Guida rapida

Funzionalità

  • Accuratezza e affidabilità leader del settore per le migliori prestazioni in applicazioni critiche di controllo e di sicurezza 
  • La stabilità a lungo termine di 20 anni aumenta gli intervalli di calibrazione per ridurre la necessità di sopralluoghi 
  • La garanzia limitata di 20 anni fornisce la sicurezza e la tranquillità garantite con l'acquisto di un prodotto Rosemount
  • La tecnologia ReadyConnect™ fornisce una configurazione del sensore plug-and-play per consentirti di risparmiare tempo ed eliminare gli errori
  • La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura fino a 650 °C (1202 °F) senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
  • La protezione della misurazione RTD converte la configurazione da 4 a 3 fili in presenza di un cavo rotto o danneggiato, consentendo di evitare la perdita di misurazione e tempi di inattività​
  • La connettività Bluetooth® aiuta a lavorare in modo più semplice, sicuro ed efficiente grazie a ispezioni degli operatori semplificate e a un'esperienza applicativa uniforme su tutti i dispositivi Emerson ed evitando la necessità di un permesso per lavorazioni a caldo
  • La diagnostica di integrità del circuito monitora continuamente lo stato dell'intero circuito elettrico per rilevare potenziali guasti prima che si verifichino
  • La funzionalità di Hot Backup™ e l'allarme deriva del sensore con doppio sensore garantiscono l'integrità della misurazione
  • La diagnostica di degradazione della termocoppia monitora le condizioni della termocoppia per rilevare la degradazione prima che si verifichi un guasto
  • Il test di verifica guidato offre un processo semplice e dettagliato per garantire che operazioni sicure e corrette
  • La custodia a doppio scomparto offre una protezione superiore in ambienti difficili 

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti