Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-AGI H2 Valve Series

Valvole Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ serie H2

Descrizione del prodotto

Queste valvole dal design modulare, in grado di ridurre il numero di punti di perdita potenziali e che non richiedono alcun tipo di manutenzione, sono dotate di una configurazione a doppio blocco positiva che protegge i lavoratori dopo aver isolato le pressioni di processo. Inoltre, le valvole DBB ad azionamento manuale, che non richiedono alcun tipo di manutenzione, presentano una tenuta non regolabile che evita il rilascio di liquidi o gas ad alta pressione nell'ambiente senza richiedere alcuna regolazione della baderna per tutta la durata della prodotto.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
:
Materiali
Acciaio inossidabile 316
Sede
"Metallo su metallo" integrale
Dimensioni dei collegamenti
6,4 mm e 9,5 mm (1/4 e 3/8 pollici)
Diametro di passaggio
6,0 mm (0,236 pollici)
Pressione nominale (mcwp)
15.000 psig (103,4 MPa)
Range di temperatura (min/max del design)
Da -57 °C a 204 °C (da -70 °F a 400 °F)

Funzionalità

  • Installazione e funzionamento semplici (più leggero, design compatto, con doppio blocco e coperchio di sfiato ergonomici)
  • Prestazioni di arresto buone, punta dello stelo non rotante
  • Configurazione della tenuta dello stelo a basse emissioni fuggitive
  • Nessuna regolazione della baderna dello stelo durante le operazioni
  • La configurazione a doppio blocco e spurgo fornisce un isolamento del processo "reale" per il punto di chiusura di arresto (percorso di processo)
  • Disponibile in varie configurazioni per adattarsi alle diverse applicazioni di strumentazione per l'intera gamma di design dei sistemi
  • Identificazione visiva della funzione coperchio della valvola mediante targhette codificate per colore
  • Fori di drenaggio di sicurezza per integrità della connessione al processo e alla baderna
  • Testato per garantire la conformità alle valvole ISO 19880.3: Stazioni di rifornimento di idrogeno gassoso
  • Codice QR per un accesso rapido alla documentazione online del prodotto, all'assistenza locale e alla distribuzione

Documenti e schemi