Industria petrolifera e del gas offshore

Industria petrolifera e del gas offshore

Esegui progetti che consentono di ottenere eccellenza operativa e ottimizzare la produzione, garantendo sempre la sicurezza del personale.

Ottieni l'eccellenza operativa negli ambienti più complessi

Il mercato odierno richiede una maggiore efficienza del capitale. Ciò significa che i progetti devono essere eseguiti nei tempi stabiliti e senza sforare il budget, offrendo eccellenza operativa per garantire agli azionisti il massimo rendimento. Emerson può essere d'aiuto per migliorare l'esecuzione del progetto e i tempi di funzionamento dell'impianto e per ottimizzare le operazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottieni l'eccellenza operativa negli ambienti più complessi

Ultime notizie

Le tecnologie di trasformazione digitale di Emerson favoriscono operazioni sicure nella nuova...

La competenza in materia di software e progettazione dell'azienda consente una tempistica rapida e un avvio puntuale della nuova piattaforma...

Il nuovo misuratore di portata di Emerson offre precisione e stabilità per applicazioni con idrogeno

Con una precisione nominale della portata di gas dello 0,5% e pressioni fino a 1.060 bar, il modello HPC015 Micro Motion è ideale per...

La suite software di esplorazione e produzione Emerson promuove il successo dei clienti grazie...

Le innovazioni di Paradigm 19 in tutti i domini del software E&P rendono più efficienti i flussi di lavoro, riducono il margine di incertezza e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.