공압식 액추에이터
당사의 공압식 액추에이터는 안전을 손상시키지 않으면서 가장 중요한 프로세스 제어 응용 분야에 적합한 밸브를 자동화합니다.
당사의 공압식 액추에이터는 전 세계 많은 산업의 유체 제어에 사용됩니다. 에머슨의 포트폴리오는 광범위한 토크 프로파일을 포괄하며 극하고 위험한 환경을 비롯한 다양한 응용 분야에서 안정적인 밸브 자동화를 제공합니다. 당사는 턴키 밸브 운영 체제(VOS) 패키지의 일부로 당사 공압식 액추에이터의 많은 제공합니다. 여기에는 액추에이터와 완전 통합 제어를 포함하며, 모든 구성, 엔지니어링, 테스트 및 단일 접촉 지점에서 바로 사용할 수 있습니다.
낮은 유지보수 비용 및 긴 수명을 위해 설계된 1/4회전 밸브용 견고한 공압식 밸브 액추에이터
공압식 액추에이터에 대해 자주 묻는 질문
공압식 밸브 작동에 관한 가장 일반적인 몇 가지 질문에 대한 답변을 알아보세요.
공압식 액추에이터는 밸브 또는 댐퍼를 자동으로 여닫는 데 사용되는 기계 장치입니다. 이들은 선형 운동을 회전 운동으로 변환하여 밸브를 작동합니다.
스카치 요크는 막대가 앞뒤로 미끄러지는 선형 운동을 회전 운동으로 변환하는 메커니즘입니다. 슬라이딩 바는 피스톤과 슬라이딩 블록과 맞물리는 슬롯이 있는 요크에 직접 결합됩니다. 피스톤에 힘이 가해지면 슬라이딩 블록이 요크 슬롯에서 움직이면서 요크가 회전합니다.
랙 앤 피니언은 선형 운동을 회전 운동으로 변환하는 한 쌍의 기어를 지칭하는 일반 용어입니다. "랙"이라는 선형 기어바는 "피니언"이라는 원형 기어의 톱니와 맞물립니다. 랙에 가해지는 선형적 힘은 피니언의 회전 운동을 유발합니다.