집진기 밸브
에머슨의 펄스 밸브는 Floor to Cloud™에서 완전한 먼지 제어 어플리케이션 솔루션의 토대입니다.
효율적이고 신뢰할 수 있는 집진 기능은 압축 공기의 효율적인 전달에 달려 있는데, 이는 결국 잘 설계된 밸브, 탱크, 인클로저, 액세서리뿐만 아니라 모든 구성 요소가 최고의 성능으로 작동하도록 보장하는 고급 센서 기술 및 연결성에 달려 있습니다. 에머슨은 시스템이 업계에서 요구하는 최고의 성능 및 효율성을 발휘할 수 있도록 포괄적인 엔드 투 엔드 집진기 솔루션을 제공하는 유일한 공급업체입니다.
에머슨 엔지니어들은 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 가장 어려운 과제를 해결하고 가장 야심 찬 목표를 달성하도록 돕는 공장 자동화 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하면 센서와 장치의 데이터를 온-프레미스 또는 오프-프레미스 클라우드로 이동하여 기계 및 공정 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성 및 안전성을 직접적으로 개선하는 등 최대의 가치를 실현할 수 있습니다. 이와 더불어 오늘날의 가장 까다로운 자동화 문제를 해결함으로써 미래를 대비하여 운영할 수 있습니다.
에머슨은 다양한 산업 분야의 집진기에 최적화된 세척 성능과 공정 제어를 Floor to Cloud™ 기술로 제공합니다.
집진기는 콘크리트 가공, 곡물 및 농업 사료 가공, 식품 가공, 의약품 생산을 비롯한 많은 산업에서 직원의 건강 및 기계 작동을 보호하는 공기 여과 시스템의 한 형태입니다. 집진 공정은 특히 압축 공기 생성 및 사용에서 에너지 집약적일 수 있습니다. 시스템을 유효하고 비용 효율적이며 지속 가능하게 작동하려면 실린더와 펄스 밸브, 진단 소프트웨어 및 감지 기술에 이르기까지 많은 구성 요소가 필요합니다.
에머슨은 고급 연결 및 4.0 기술을 통해 성능 최적화, 비용의 엄격한 제어 및 지속 가능한 운영을 보장하는 엔드 투 엔드 모듈식 솔루션을 제공합니다.
집진기는 다양한 응용 분야 및 산업 환경에서 사용된 공기를 정화합니다. 공정 품질에 영향을 미치거나 작업자의 건강에 위협이 되고 환경의 전반적인 공기 질을 저하시킬 수 있는 입자상 물질을 제거합니다. 많은 집진기는 압축 공기의 펄스를 필터를 통과하여 보내는 시스템을 사용합니다. 이를 통해 표면에 쌓인 먼지를 제거하여 최적의 시스템 기능을 보장할 수 있습니다.
집진기 시스템의 성능 및 효율은 압축 공기의 정확하고 신뢰성 있는 제어에 달려 있습니다. 고유량, 고효율 및 급속 펄스의 밸브는 집진 시스템이 최고 압력으로 작동하여 세척 효율성을 최적화할 수 있으므로 이러한 목표를 달성하는 데 중요합니다. 가압된 공기가 필터 내에서 쌓인 먼지를 분해하여 안전하게 폐기할 수 있습니다.
집진 제품에는 입자상 물질의 실제 포집 및 시스템의 지속적인 세척을 지원하는 장비의 모든 부품, 애플리케이션 상태를 모니터링하는 감지 장비, 예측 유지보수 및 최적화된 운영을 지원하는 진단 부품 등이 포함됩니다.
집진을 지원하는 제품에는 펄스 밸브, 파일럿 밸브, 압력 스위치, 근접 센서, 리미트 스위치, 필터 레귤레이터, 공기 준비 장치, 탱크 시스템, 액추에이터 및 컨트롤러, 솔레노이드 및 공압 밸브, 밸브 매니폴드 등이 있습니다.
많은 응용 분야에서 과도한 배출 및 공정 문제를 방지하는 솔루션이 필요합니다. 에머슨은 이러한 문제를 해결하고 에너지를 절약하며 유지보수 작업을 줄임으로써 집진기 시스템의 지속 가능성을 높이기 위해 분진 및 펄스 기술(DPT)을 개발했습니다. DPT를 사용하면 실시간 오작동 알람 시스템과 기계 상태 진단을 통해 누출을 조기에 감지하고 필터 백의 수명을 연장하며 여과 시스템에 대한 실시간 상태 진단을 수행할 수 있습니다. 작업자는 에머슨의 Movicon SCADA 솔루션을 통해 하나 또는 여러 개의 집진기 3D 모델로 실행 성능을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
집진기 시스템 세척 성능과 효율성을 최적화하기 위해서는 압축 공기를 정확하고 안정적으로 제어해야 합니다. 최고 효율로 작동하고 세척하기 위해 시스템은 반응 시간이 매우 짧고 빠른 펄스로 작동해야 하는 고유량 고효율 밸브를 사용해야 합니다. 견고한 설계를 통해 가동 중단 시간이 줄어들고 집진기 제조업체는 위험하거나 극한 환경에서도 더욱 비용 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다.