에머슨의 QuickShip으로 최고의 지원 받기
오늘날의 경쟁 시장에서는 가동 중지 시간을 감당할 수 없습니다. 에머슨은 필요한 부품과 최종 조립 제품을 신속하게 생산 및 출하할 수 있도록 보장합니다.
자동화된 공정의 신뢰성, 안전성 및 생산성을 보장하려면 에머슨의 기술 및 글로벌 지원에 의존해야 합니다. 에머슨의 ASCO, AVENTICS, Movicon, PACSystems, SolaHD TESCOM 및 TopWorx 제품은 어떤 환경에서도 높은 처리량을 유지할 수 있는 견고한 토대를 만듭니다. 에머슨의 엣지 연결 및 소프트웨어 솔루션을 활용하여 하나의 기계 또는 전체 플랜트 현장의 데이터를 온프레미스 또는 오프프레미스 클라우드로 이동할 수 있습니다. 이 데이터는 가장 야심찬 지속 가능성, 기계 OEE 및 에너지 절감 목표에 도달할 수 있는 실행 가능한 통찰력을 만드는 데 사용할 수 있습니다.
에머슨 엔지니어들은 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 가장 어려운 과제를 해결하고 가장 야심 찬 목표를 달성하도록 돕는 공장 자동화 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하면 센서와 장치의 데이터를 온-프레미스 또는 오프-프레미스 클라우드로 이동하여 기계 및 공정 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성 및 안전성을 직접적으로 개선하는 등 최대의 가치를 실현할 수 있습니다. 이와 더불어 오늘날의 가장 까다로운 자동화 문제를 해결함으로써 미래를 대비하여 운영할 수 있습니다.
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.