에머슨 온라인 스토어에서 문제 해결
AVENTICS™를 통해 제공되는 제품을 연중무휴 24시간 쇼핑하고, 주문을 추적하며, 가격을 확인하려면 MyEmerson 계정을 만드십시오.
공압 액추에이터 또는 공기 실린더라고도 하는 공압 실린더는 자동화된 산업 응용 분야에서 압축된 공기 에너지를 왕복 선형 운동으로 변환하는 데 사용됩니다. 에머슨의 AVENTICS 및 ASCO 실린더를 사용하면 가장 열악한 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 확보할 수 있습니다. 응용 분야가 아무리 컴팩트하거나 까다롭더라도 에머슨의 엔지니어링 및 지원을 통해 설치 공간 내에서 에너지 효율성과 전반적인 장비 효율을 최적화할 수 있습니다.
에머슨 엔지니어들은 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 가장 어려운 과제를 해결하고 가장 야심 찬 목표를 달성하도록 돕는 공장 자동화 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하면 센서와 장치의 데이터를 온-프레미스 또는 오프-프레미스 클라우드로 이동하여 기계 및 공정 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성 및 안전성을 직접적으로 개선하는 등 최대의 가치를 실현할 수 있습니다. 이와 더불어 오늘날의 가장 까다로운 자동화 문제를 해결함으로써 미래를 대비하여 운영할 수 있습니다.