전기 모션 제어
에머슨의 포트폴리오는 유연성, 내구성, 연결성을 제공하여 유연하고 비용 효율적인 성능을 제공합니다.
에너지 효율성, 최적화된 공정 및 장비 기능을 달성하려면 고급 모션 제어가 필요합니다. 에머슨의 다양한 가변 주파수 제어, 선형 전기 액추에이터 및 서보 솔루션을 통해 구성을 간소화하고 보다 일관되고 유연하며 지속 가능한 제조 공정에 필요한 데이터 연결성을 달성하는 동시에 피크 효율과 높은 처리량을 제공하여 생산의 모든 단계에서 비용을 절감할 수 있습니다.
가변 주파수 제어(VFD)는 조정 가능한 주파수와 전압을 전달하는 전기 모터 컨트롤러입니다. 또한 모터를 최적의 속도로 작동하도록 지원하여 에너지 및 운영 비용을 줄일 수 있으며 펌프, 팬, 컨베이어 및 기타 응용 분야를 위해 AC 모터를 제어하는 데 사용되는 경우도 있습니다. 기계 응용 분야에서 최신 VFD는 일반적으로 DC 모터 및 드라이브와 관련하여 속도를 정밀하게 제어하여 유지 비용을 훨씬 낮출 수 있습니다.
에머슨의 PACMotion VFD는 부하에 맞게 모터 속도를 변화하여 에너지 소비와 모터의 응력을 크게 줄일 수 있습니다. 매우 컴팩트한 크기로 소형 캐비닛 인클로저나 캐비닛이 필요 없는 견고한 설계를 통해 공간을 절약합니다. 필드 장치 관리를 사용하여 PACMotion VFD와 제어기를 원활하게 통합함으로써 응용 분야의 공정 및 수익성을 개선할 수 있는 데이터 피드백을 제공합니다. 공정
가변 주파수 제어 - 4.3A, 1HP, 240V, 1상, IP20, PROFINET
PLC 및 기타 전기 장치가 장착된 미국전기공업회(National Electrical Manufacturers Association) 등급 상자에 설치하기에 적합합니다.
가변 주파수 제어 - 2.2A, 1HP, 480V, 3상, IP20, PROFINET
PLC 및 기타 전기 장치가 장착된 미국전기공업회(National Electrical Manufacturers Association) 등급 상자에 설치하기에 적합합니다.
가변 주파수 제어 - 24.0A, 7.5HP, 240V, 3상, IP55 PROFINET
최대 8시간 동안의 먼지 방지 및 중간 수준의 방수 기능을 갖추고 있으며, 드라이브 제어 하에 있는 모터 및 장치 근처와 작업장 바닥에 적합합니다.
가변 주파수 제어 - 7.0A, 2HP, 240V, 3상, IP66, PROFINET
하우징은 과도한 먼지와 물 노출로부터 보호하며 오일/가스 및 광업과 같은 혹독한 환경에 적합합니다.
서보 모터와 드라이브는 정밀한 모터 제어, 특히 로봇 공학 및 기타 정밀하게 제어되는 공정 장비와 관련된 세부 작업 시 선택됩니다. 빠른 가속과 높은 정확도로 평가되지만 구성이 어려울 수도 있습니다. 에머슨의 PACMotion™ 서보 드라이브 및 모터는 까다로운 산업 응용 분야에서 요구되는 신속하고 정확한 동작을 제공합니다. 플러그 앤 플레이 모터 인식 및 유연한 통합 기능을 통해 시작 및 시운전 속도를 높일 수 있으며 설치 공간이 작기에 좁은 기계 구성에 쉽게 통합할 수 있습니다.
또한 PACMotion 서보 드라이브는 에머슨의 고성능 Rx3i EtherCAT 모션 컨트롤러에 연결하여 기능이 풍부한 일반 모션 응용 분야의 기능에 네트워킹 및 확장성을 더합니다. PAC Machine Edition을 통한 업계 표준 프로그래밍 덕분에 해당 응용 분야에 가장 적합한 언어를 자유롭게 사용할 수 있습니다. 일반적인 사용자 인터페이스, 드래그 앤 드롭 편집 및 다양한 개발 도구 세트를 통해 쉽게 프로그래밍하고 리소스를 최적화하며 응용 분야의 개발 효율성을 높일 수 있습니다.
PACMotion 고속 서보 드라이브, 6A, 120/240V
에머슨 모터와 플러그 앤 플레이 호환성, 광학 I/O 절연, 로우 프로파일 나사 터미널 연결 및 광범위한 피드백 장치 지원 성능을 갖춘 드라이브입니다.
PACMotion 고속 서보 드라이브, 12A, 240/480V
토크, 속도 및 위치의 폐쇄 루프 제어 및 실시간 성능 피드백 기능을 갖춘 동기식 서보 모터용으로 설계된 강력한 소형 드라이브입니다.
PACMotion 고속 서보 모터, 프레임 크기 4
10x32mm 샤프트, 3mm 폐쇄 키, 단일 커넥터, 브레이크, SFD3, 단일 회전 Abs가 장착된 서보 모터는 다양한 모션 제어 응용 분야에 적합합니다.
PACMotion 고속 서보 모터, 프레임 크기 7
NEMA 장착, 9x25mm 샤프트, 3mm 개방 키, 이중 연결부, 브레이크, BiSS, 다회전 Abs에 높은 가속도와 브러시리스 설계를 갖춘 서보 모터
전기 선형 액추에이터는 일반적으로 DC 모터에 의해 구동되며 충전 기계, 금속 스탬핑, 산업 기계류와 같은 정밀, 고부하 용량 및 소형 작동에 의존하는 응용 분야에 사용됩니다. 점점 더 많은 운영자들이 변화하는 생산 수요를 충족시킬 수 있는 유연성과 환경 및 지속 가능성 목표를 지원할 수 있는 에너지 효율성을 필요로 하고 있습니다.
에머슨의 전기 선형 모션 제어 솔루션은 AVENTICS™ 시리즈 SPRA 전기 로드 형식의 선형 액추에이터와 PACMotion™ 서보 모션 제어 시스템을 통합하고 있습니다. 이 완벽한 솔루션은 조달, 개발 및 시운전 간소화에 도움이 됩니다. 또한 최고 수준의 신뢰성과 정확도를 제공함으로써 생산의 균일성과 일관성을 보장할 수 있습니다. 유연성 수준이 높으면 라인 전환을 신속하게 수행하면서 생산 실행을 단축하고 기계 활용도를 높일 수 있습니다.
AVENTICS™ 시리즈 전기 로드 스타일 액추에이터
유연하고 정밀하며 에너지 효율적이면서 기본 모터 및 제어 시스템에 쉽게 연결할 수 있어 시간을 절약하고 소유 총비용(TCO)을 절감할 수 있습니다.
에머슨 엔지니어들은 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 가장 어려운 과제를 해결하고 가장 야심 찬 목표를 달성하도록 돕는 공장 자동화 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하면 센서와 장치의 데이터를 온-프레미스 또는 오프-프레미스 클라우드로 이동하여 기계 및 공정 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성 및 안전성을 직접적으로 개선하는 등 최대의 가치를 실현할 수 있습니다. 이와 더불어 오늘날의 가장 까다로운 자동화 문제를 해결함으로써 미래를 대비하여 운영할 수 있습니다.