센서 및 스위치
자동화 응용 분야의 모든 측면에서 가동 중지 시간을 줄이고 신뢰할 수 있는 모니터링 및 공정 제어를 보장합니다.
근접 센서, 리미트 스위치 및 기타 감지 기술은 공장 기계류, 산업용 샤워기, 오일 드릴링 패드의 웰헤드 및 수십 개의 다른 응용 분야의 정밀한 작동에 필수적입니다. 에머슨의 ASCO, AVENTICS, TopWorx 제품 및 솔루션을 사용하면 전자식 또는 공압식으로 작동되는 공정에서 압력, 온도, 유량을 감지 및 측정하고, 다양한 통신 프로토콜을 사용하여 해당 정보를 전달할 수 있습니다.
에머슨 엔지니어들은 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 가장 어려운 과제를 해결하고 가장 야심 찬 목표를 달성하도록 돕는 공장 자동화 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하면 센서와 장치의 데이터를 온-프레미스 또는 오프-프레미스 클라우드로 이동하여 기계 및 공정 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성 및 안전성을 직접적으로 개선하는 등 최대의 가치를 실현할 수 있습니다. 이와 더불어 오늘날의 가장 까다로운 자동화 문제를 해결함으로써 미래를 대비하여 운영할 수 있습니다.