핀치 밸브
가장 까다로운 위생 및 일회용 기술 응용 분야를 지원할 수 있는 공압식 및 솔레노이드 구동 기술입니다.
핀치 밸브는 일회용 연성 튜브를 핀치하거나 눌러 매체(고순도 액체 포함)의 흐름을 제어하거나 차단할 수 있습니다. 솔레노이드 구동 핀치 밸브는 전류를 사용하여 여닫으며, 공압식 핀치 밸브는 압축 공기를 사용하여 작동합니다. 에머슨은 제약 및 바이오제약 제조, 진단, 식음료 시장뿐만 아니라 일회용 기술(SUT) 애플리케이션에서 공정 매체 무결성을 보장하는 다양한 핀치 밸브를 생산합니다.
ASCO 공압식 핀치 밸브는 압축 공기를 사용하여 매체의 유량을 제어하여 핀치 메커니즘을 가동하고 밸브를 열거나 닫습니다. 이 밸브는 일회용 연성 튜브 내에서 밸브 제어 메커니즘과 공정 매체를 밀폐형으로 분리할 수 있도록 설계되었습니다. 대표적인 응용 분야로는 크로마토그래피 스키드, 접촉유동여과 스키드(TFF), 일회용 바이오리액터, 보틀링 및 분배 스키드 등이 있습니다.
ASCO™ 273 및 373 공압식 핀치 밸브
다양한 튜브 폭을 수용할 수 있는 다양한 본체 크기와 2방향 또는 3방향, 상시 닫힘형 또는 상시 열림형 설계로 제공됩니다.
솔레노이드 핀치 밸브는 전류가 코일을 통과하면서 플런저를 켜기 또는 꺼짐 위치로 이동시키는 자기장을 생성함으로써 그 구동을 제어할 수 있습니다. 이 밸브는 다양한 튜브 직경과 함께 작동하고 미세먼지로 인한 오염 및 환경 온도 변화를 방지할 수 있는 다양한 설계로 제공됩니다.
ASCO 284 2방향 솔레노이드 핀치 밸브
2방향 솔레노이드 핀치 밸브는 분석 시스템과 멸균 및 무균 시스템에서 침식성이 강하거나 순도가 높은 액체와 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
ASCO 384 3방향 솔레노이드 핀치 밸브
제어 메커니즘과 유체 튜브를 밀폐형으로 분리하여 액체의 최대 순도를 보장할 수 있는 3방향 솔레노이드 핀치 밸브
ASCO S170 핀치 밸브
난류 흐름이나 사공간이 발생하지 않고 매체를 차단할 수 있는 스텝퍼 모터 핀치 밸브로서, 대부분의 분석, 의료 및 식품 응용 분야에 적합합니다.
핀치 밸브 기술은 미세규모에서 종종 침식성 또는 고순도 유체를 취급하고 정밀하게 제어해야 하는 응용 분야에 필수입니다. 다양한 크기로 제공되므로 시료, 시약, 반응제의 흐름을 제어하는 데 유용하며, 매체와 직접 접촉하지 않고 유체 믹스가 정밀해야 하는 분석을 용이하게 수행할 수 있습니다. 미세유체 핀치 밸브는 통상적으로 약물 전달 시스템, 마이크로 리액터, 화학 분석, 의료 기기 개인화 및 현장 진단 장치에 사용됩니다.
ASCO 284 2방향 솔레노이드 핀치 밸브
2방향 솔레노이드 핀치 밸브는 분석 시스템과 멸균 및 무균 시스템에서 침식성이 강하거나 순도가 높은 액체와 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
ASCO 384 3방향 솔레노이드 핀치 밸브
제어 메커니즘과 유체 튜브를 밀폐형으로 분리하여 액체의 최대 순도를 보장할 수 있는 3방향 솔레노이드 핀치 밸브
ASCO S170 핀치 밸브
난류 흐름이나 사공간이 발생하지 않고 매체를 차단할 수 있는 스텝퍼 모터 핀치 밸브로서, 대부분의 분석, 의료 및 식품 응용 분야에 적합합니다.
에머슨 엔지니어들은 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 가장 어려운 과제를 해결하고 가장 야심 찬 목표를 달성하도록 돕는 공장 자동화 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하면 센서와 장치의 데이터를 온-프레미스 또는 오프-프레미스 클라우드로 이동하여 기계 및 공정 성능에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성 및 안전성을 직접적으로 개선하는 등 최대의 가치를 실현할 수 있습니다. 이와 더불어 오늘날의 가장 까다로운 자동화 문제를 해결함으로써 미래를 대비하여 운영할 수 있습니다.
핀치 밸브에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)
핀치 밸브는 다목적 밸브로서 고순도 액체 처리와같이 높은 수준의 정밀도와 유량 제어가 필요한 응용 분야뿐만 아니라 마모성 또는 부식성 매체의 흐름을 제어하는 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다.
솔레노이드 및 공압식 핀치 밸브는 백신, 약물 및 기타 바이오제약 제품, 특히 일회용 기술(SUT) 및 멸균 환경이 필요한 기타 제품의 생산에서 중요한 부품입니다. 소형 솔레노이드 핀치 밸브는 또한 지속적 신장 대체요법(CRRT) 기계와 크로마토그래피 스키드와 같은 검사실 장비 등의 의료 기기에도 사용됩니다.
핀치 밸브는 매체가 흐르는 연성 튜브에 설치하여 밸브로 인한 "핀치"를 통해 유량을 줄이거나 중단시킬 수 있습니다. 다양한 동력 유형으로 활성화할 수 있습니다. 가장 흔한 밸브는 전자기 코일에 의해 열리고 닫힌 솔레노이드 핀치 밸브와 압축 공기의 힘으로 작동하는 공압 핀치 밸브입니다.
핀치 밸브는 다양한 크기로 제공됩니다. 매우 적은 양의 유체를 제어하고 혈액, 화학 물질 또는 기타 침식성 유체의 매우 정밀한 흐름을 제어함으로써 의료 및 진단 분야에 통상적으로 사용되는 미세유체 밸브도 솔레노이드 핀치 밸브입니다.
바이오제약 및 제약에 공통으로 사용되는 일회용 기술(SUT)에는 많은 핀치 밸브가 필수적입니다. SUT 응용 분야는 플라스틱, 일회용 바이오 리액터 및 튜브를 사용해야 하며, 세척 및 멸균 절차(CIP/SIP)를 수행할 필요가 없습니다.
SUT의 핀치 밸브는 밸브 제어 메커니즘과 공정 매체를 상호간에 밀폐형으로 분리할 수 있습니다. 다양한 튜빙 크기를 수용할 수 있도록 여러 가지 본체 크기로 제공됩니다. 대형 핀치 밸브는 안전 보호대를 설치하여 작업자를 핀치 메커니즘으로부터 보호할 수 있습니다.