디지털 방식의 PureCycle
PureCycle Technologies는 진정한 플라스틱 순환성을 만들기 위해 가장 많이 사용되는 플라스틱인 폴리프로필렌을 재활용하고 있습니다. CEO인 Dustin Olson이 알려주는 에머슨과의 'Born Digital' 전략을 통해 미래의 기틀을 마련하는 방법을 확인해 보십시오.
결과로 보여주는 효과적인 디지털 트랜스포메이션, PlantWeb으로 실현할 수 있습니다. PlantWeb의 입증된 산업 기반 솔루션 포트폴리오는 생산, 신뢰성, 안전성, 지속 가능성과 관련하여 실질적인 성능 향상을 이룰 수 있도록 설계되었습니다. 해결해야 할 과제가 무엇이든 PlantWeb을 사용하면 현재 운영 방식에 손쉽게 통합하고 빠르게 ROI를 달성해, 쉽고 빠르게 안정적으로 디지털 포메이션 과정을 진행할 수 있습니다.
측정기기는 높은 무결성 데이터로 사각지대를 제거하고 컴퓨팅 성능을 Edge에 더 가깝게 적용하여 더 빠른 응답을 제공합니다.
센싱 및 측정 기술이 제공하는 보기 기능을 통해 모든 결정을 주도하는 높은 무결성 데이터를 생성합니다. 이 포트폴리오는 고객이 현지에서 더 빠르게 대응할 수 있도록 최신 엣지 컴퓨팅을 비롯하여 이전에 도달할 수 없었던 위치 및 애플리케이션의 사각 지대를 제거하도록 지원합니다. 핵심 기능으로는 누출 및 부식 감지, 탱크, 안전, 그리고 장비 모니터링, 직원 위치 인식, 유체 및 가스 분석을 포함하는 공정 측정이 있습니다.
직관적인 분석과 가시성 향상을 통해 결정 기능인 민첩성을 달성합니다. 고급 소프트웨어는 전문 지식에 대한 맞춤형 액세스를 제공하여 더 나은 의사 결정을 촉진하고, 자동 워크플로우는 직원이 자율적으로 고가치 활동과 저가치 작업 자동화에 집중할 수 있도록 합니다. 소프트웨어는 분산형, 배치 및 발전된 제어 방식, SCADA 및 PLC, 안전 시스템, 장비 및 알람 관리, 원격 모니터링, AI, 머신 러닝 및 디지털 트윈을 포함합니다.
작동에 대한 확신을 제공하는 운영 무결성은 원재료를 분리, 규제 및 포함하고 사람, 장비 및 환경을 보호하는 능력을 통해 제공됩니다 민감한 정밀 제어는 성능을 최대로 향상하고 생산을 최적화할 수 있으며, 이는 모든 작업과 응용 분야에 적용할 수 있는 가장 종합적인 포트폴리오를 통해 제공됩니다. 기술 기능으로는 디지털 밸브 제어, 공정 분리, 압력 조절, Discrete, 모션, 유체 및 드라이브 제어, 공기 처리가 있습니다.
이 모듈식 AI 기반 소프트웨어 포트폴리오는 장비 라이프 사이클 전체를 최적화하는 기능을 통해 세계적인 수준의 시설을 설계하고 최적화하는 성능 엔지니어링 도구를 제공합니다. 제조 및 공급망 도구는 운영 성과를 극대화하고 장비 성능 관리 도구는 장비 및 시설의 ROI를 크게 향상합니다. 산업 소프트웨어 기능으로는 자본 추정, 시설 모델링, 경제성 분석, 저장소 모델링, 계획 및 일정 조정, 공정 및 동적 시뮬레이션, 공정 지식 관리, 공급망 관리, 공정 및 에너지 분석, 관리 실행, 전기 그리드 관리, 운영 및 장비 성능 관리 및 디지털 트윈이 있습니다.
해결할 과제에 적합한 솔루션을 찾으십시오
Pipes are important assets that are essential to safety management within a facility. The problem is that these pipes are typically not monitored continuously. This makes it hard to know when loss of containment might occur, which could lead to fires and explosion or environmental damage. Discover how to cost-effectively monitor the thickness of pipes and get a picture of corrosion rate using IIoT and wireless technologies.