갠트리 및 컨테이너를 갖춘 선적장의 드라이 독에 있는 상업용 선박.

상선

에머슨은 전 세계 상업용 선박을 추진, 제어 및 장착하는 시스템뿐만 아니라 공압 및 전기 부품도 제공합니다.

모든 종류의 상업용 선박에 장착하는 기술

수십 년 동안 에머슨의 AVENTICS는 모든 크기 및 추진 시스템의 상업용 선박에 적합한 우수한 기술 및 제품을 제공했습니다. 에머슨은 신뢰할 수 있고 오래가는 성능을 보장하면서 고객의 요구 사항에 따라 선상의 유지 관리 및 제어의 모든 측면에 맞춰 솔루션을 제공할 수 있습니다. 탄탄한 예비 부품 서비스 및 전 세계에 걸쳐 있는 지원 네트워크를 통해 에머슨은 OEM, 조선소, 상선이 수상에서 안전하고 효율적으로 작동할 수 있도록 지원합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 모든 종류의 상업용 선박에 장착하는 기술

Marex 선박 제어 시스템

Marex VCS

Marex VCS는 완전 공압식 밸브 제어 및 탱크 사운딩 시스템이며 AVENTICS 기술의 기본 원리에 현대적 효율성 및 제어력을 결합했습니다. 설치 및 유지 관리가 용이한 Marex VCS는 끊임없이 움직이는 선박용으로 견고하게 제작되었으며, 민물에서 중유에 이르기까지 모든 종류의 액체가 들어 있는 모든 크기의 탱크에 사용할 수 있습니다. 터치 스크린 제어 및 모니터링 기능을 갖춘 이 시스템은 효율적이며, 새롭게 구축하거나 장비를 재설치하는 경우에 원하는대로 맞출 수 있습니다.

Marex OS

Marex OS는 후진 기어 시스템, 하이브리드 시스템과 같은 최첨단 구동 장치 컨셉 등 다수의 추진 공정과 함께 작동할 수 있습니다. 아키텍처는 많은 대형 선박의 사양에 따라 맞춤형으로 제작할 수 있습니다. 열차당 1대의 자체 모니터링 CAN 버스 드라이브 및 내부 소프트웨어 PLC를 갖추고 있어 선박 제어의 신뢰성 및 적응성이 뛰어나며 사전 조립으로 설치가 간편합니다.

Marex OS CPP

Marex OS CPP는 모듈식 아키텍처를 갖춘 비용 효율적인 원격 제어 시스템으로서 많은 종류의 상업용 선박 추진 시스템에 유연하고 쉽게 적응할 수 있습니다. RPM 및 피치의 단일 레버 작동이 특징입니다. 차별화된 곡선을 통해 운전 모드에 최적으로 적응할 수 있으며 경제적이고 안전하게 선박을 운항할 수 있습니다. 또한 혁신적인 소프트웨어 모듈을 통해 심지어 작고 분류되지 않은 시스템과도 통합할 수 있습니다.

Marex 3D - 조이스틱 시스템

Marex 3D 조이스틱 시스템을 사용하면 간소화되고 반응성이 뛰어난 선박 조작을 수행할 수 있습니다. Marex 원격 제어 시스템을 기반으로 최대 6개의 조이스틱을 통합할 수 있으며 좁은 공간에서 탁월한 제어력을 제공할 수 있습니다. 최첨단 인체공학적 설계 및 모든 종류의 엔진, 기어박스, 추력기와 인터페이스 기능을 갖추고 있는 Marex 3D는 현대적인 해양 엔진 제어 장치의 정교한 구성품입니다. Marex 3D는 이제 동적 포지셔닝을 옵션으로 선택할 수 있습니다.

Marex ECS

Marex ECS는 특별히 날렵한 디자인 및 간편화된 사용자 경험, 안전성 및 효율적인 기능을 제공합니다. CAN 버스 기술을 사용함으로써 최대 4개의 제어 스테이션을 통해 싱글 또는 트윈 디젤 엔진 어플리케이션을 제어할 수 있습니다. 제어 기능에는 직관적인 키패드 아이콘이 있으며, 장기 엔진 및 변속기 보호에 적합하도록 설계되었습니다. 와이파이가 통합되어 있어 모바일 기기 및 컴퓨터로 조정할 수 있습니다. 

Marex AMC

Marex AMC는 선박의 중요 기능에 대한 포괄적인 정보 피드백을 제공할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 안전, 알람, 모니터링 및 자동화 시스템을 모니터링할 수 있으며, 아키텍처는 고유한 사양에 맞도록 확장할 수 있습니다. 이 시스템은 속도, 오일 압력 및 펌프 제어를 통해 구조화되고 명확하게 정리된 정보 및 데이터를 제공할 수 있습니다. 데이터는 CAN 버스를 통해 전송되며 여러 위치에 디스플레이될 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.