밸브 커넥티트 서비스 제공
플랜트의 고유한 요구에 맞게 맞춤형 모니터링 서비스를 사용하여 운영 목표를 지원하는 계획을 개발합니다.
밸브 상태 모니터링은 고장 발생 가능성을 파악하기 위해 제어 밸브의 예측 분석을 제공하는 데 초점을 맞춘 진단 서비스입니다. 발생 가능한 문제를 조기에 파악하여 고장이 실제로 발생하기 전에 조치를 취하거나 계획을 세워서 계획되지 않은 가동중단으로 인한 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
밸브 상태 모니터링 프로그램을 구현하는 것은 프로세스 플랜트가 최상의 퍼포먼스를 내도록 변화하는 데 중요한 단계입니다.
제조업체는 에머슨과 협력하여 현장에서 중요한 밸브 상태 데이터를 수집하고 모델링을 통해 생성될 수 있는 것보다 더 현실적인 밸브 오류 정보를 제공할 수 있습니다. 에머슨의 연결 방식을 통해 여러 소스에서 나온 진단 데이터를 시각화 및 집계하여 전 세계의 팀원들이 동일한 데이터를 보고 협업할 수 있습니다. 분석가는 밸브 상태 데이터와 밸브 상태 기록을 확인하여 추세를 파악하고 밸브 손상이 임박했음을 예측할 수 있습니다. 즉, 운영자 알람이 트리거되기 전에 밸브 유지 관리를 예약하고 제대로 수행할 수 있습니다.
다음은 밸브 관련 문제 예방에 도움이 되는 실제 시나리오입니다.
밸브 상태 모니터링은 정전을 최적화하고 플랜트 지속 가능성을 개선하며 유지 관리 이벤트를 예측함으로써 밸브에 소비되는 시간을 줄일 수 있습니다. 에머슨은 예측 유지보수 전략을 구현하는 데 도움을 드립니다.