Fisher™ FIELDVUE L2t 레벨 컨트롤러는 견고한 L2 시리즈 액체 레벨 컨트롤러의 일부입니다. 디스플레이서 유형 센서를 사용하여 비중이 다른 두 유체의 액체 수준 또는 인터페이스를 탐지합니다. 고해상도 이미지
Fisher FIELDVUE L2t 액체 레벨 컨트롤러는 전기 작동식 제어 밸브와 결합하여 이상적인 분리기 수준을 신뢰할 수 있게 유지합니다
아이오와주 마샬타운(2023년 12월 6일) - 에머슨은 주로 대부분의 유정 및 가스정의 분리기에 사용할 수 있도록 설계된 의 출시를 발표했습니다. 전동식 온-오프 밸브를 사용하는 다른 방식에 비해 새로운 Fisher 컨트롤러는 밸브 움직임을 최소화하고 레벨 계측 및 제어 프로세스를 단순화함으로써 상당한 에너지 및 유지 비용을 절약할 수 있습니다.
유입되는 원유 공급에서 가스와 물을 제거하는 분리기가 최고의 성능을 발휘하려면 수준 제어가 매우 중요합니다. 기존의 솔루션에서는 일반적으로 하나의 제어루프에 레벨 게이지와 제어 밸브를 사용하고, 다른 하나의 루프에는 오일/물 인터페이스 수준 계기 및 제어 밸브를 사용하며, 각각의 루프는 별도의 컨트롤러로 실행합니다. 여러 개의 계기와 밸브가 복잡하게 혼합된 이 장치는 일반적으로 천연가스 압력으로 구동되며, 종종 지속적인 밸브 배출을 초래합니다.
L2t 액체 레벨 컨트롤러는 디스플레이서를 사용하여 수준 및 수준기 인터페이스를 측정하면서 단일 루프 제어 알고리즘을 실행하여 전기 작동식 제어 밸브를 구동함으로써 이들 문제를 해결합니다. 이 솔루션은 설치가 간단하고 비용이 저렴하며, 밸브가 천연가스 압력 대신 전기로 작동하기 때문에 배출이 없습니다. 이 솔루션은 새 분리기에 맞춰 지정하거나, 기존 레벨 컨트롤러 솔루션에서 일반적으로 사용하는 개구부에 설치하여 기존 장치를 개조할 수 있습니다.
자세히 알아보려면 를 방문하십시오.