고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 시리즈 625

Emerson의 AVENTICS™ 625 시리즈 Sentronic 밸브 및 소프트웨어는 고정밀 제조를 위한 유연하고 정밀한 제어를 제공하여 PC에서 바로 수행할 수 있는 효율적인 운영을 보장합니다. 고해상도 이미지

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

뉴저지주 플로햄 파크
(2024년 5월 9일) – Emerson은 오늘 새로운 AVENTICSTM 625 시리즈 Sentronic 비례 압력 제어 밸브를 발표했습니다. 제어 편차가 0.5% 미만인 새 밸브는 매우 정확하고 전자식 비례 압력 제어를 제공하고 정교한 공압 제어 엔지니어링 어플리케이션을 지원하는 데 필요한 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 625 시리즈 Sentronic 밸브에 포함된 데이터 수집 소프트웨어(DaS) 소프트웨어를 사용하면 PC에서 바로 밸브를 빠르게 가동하고 모니터링 및 제어할 수 있습니다.

Emerson Discrete Automation 사업부 제품 관리 담당 이사 Nicolas Jacquet은 “플레임 커팅 및 레이저 눈 수술에 사용되는 것과 같은 고정밀 장비에서는 정확도와 제어가 매우 중요합니다.” “625 시리즈 Sentronic 밸브는 압력, 유량, 전력, 속도, 거리 및 각도 위치를 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다. 실린더, 밸브, 공기 준비 및 압력 조절기로 구성된 광범위한 AVENTICS 포트폴리오의 일부로서, 625 시리즈 Sentronic은 공장 자동화를 위한 핵심 기술입니다.”라고 말합니다.

1mm에서 20mm까지의 네 가지 밸브 크기는 분당 55L~4700L에 이르는 광범위한 유량 범위를 지원합니다. 압력 기능은 진공 수준에서 최대 50bar까지 다양하여 기계 설계에 필요한 전체 밸브 수를 줄일 수 있습니다. 하우징 소재는 황동, 알루미늄 또는 스테인리스강으로 제공되며 씰링 소재는 니트릴(NBR) 또는 불소탄성중합체(FKM) 옵션으로 제공됩니다. M12 5핀, M12 8핀 및 M16 7핀의 세 가지 커넥터 세트도 제공됩니다.

개발 및 제조 단계가 계속 짧아지면서 빠른 시작 절차와 신뢰할 수 있고 제어 가능한 제조 공정이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. DaS 소프트웨어를 사용하여 작업자는 밸브를 진단, 제어, 수리하거나 개별적으로 구성할 수 있습니다. 또한 우수한 정밀도 및 기타 복잡한 제어 루프가 필요한 응용 분야에 대해 다단 제어를 수행할 수 있습니다. 진단 및 모니터링 기능의 확장된 범위에는 입력 압력, 명령 압력, 내부 온도 및 이더넷 통신이 포함됩니다.

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 비례 압력 제어 밸브에 대한 자세한 내용은 www.emerson.com/ko-kr/catalog/automation/industrial-factory-automation/proportional-pressure-control-valves/aventics-625-ko-kr 를 확인하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.


연락처:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
[email protected]

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.