Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-R305 Integral Manifold

Manifold integrale R305 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il manifold integrale R305 Rosemount si monta direttamente sul trasmettitore brevettato Coplanar™ Rosemount, eliminando l’esigenza di una flangia. La valvola Pressure-Lock™disponibile esclusivamente sui manifold R305 e R306 Rosemount, offre funzionamento facilitato migliorando, al contempo, l'affidabilità e la sicurezza dell’operatore. Questo manifold leggero e di qualità è disponibile nelle configurazioni a 2, 3 e 5 valvole, e consente isolamento dello strumento e sfiato controllato per garantire l'integrità delle misurazioni.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
Massima pressione di esercizio
431 bar (6250 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore, a 90° rispetto al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Progettata per il montaggio diretto sull’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, elimina la necessità di una flangia, riducendo al contempo anche il peso complessivo del sistema
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Disponibile nelle configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori MultiVariable, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Collegamenti processo femmina NPT
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica su trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi