エマソンの新しい緊急遮断弁用スイッチボックスは、危険な用途での安全性と稼働時間を改善します

HART 7 対応 TopWorx DX PST は、詳細なバルブ・アセンブリ・データと診断を提供し、予兆保全を可能にする

HART 7 対応 TopWorx DX PST は、バルブアセンブリを監視・テストして詳細なデータと診断を提供し、プロセスアプリケーションのデジタルトランスフォーメーションを可能にします。
高解像度画像

HART 7 対応 TopWorx DX パーシャル・ストローク・テストは、詳細なバルブ・アセンブリ・データと診断を提供し、予兆保全と信頼性の高い操作を可能にします

FLORHAM PARK, N.J.(2022年 5 月 10 日)— エマソンは本日、 HART® 7 対応 TopWorxTM DX PST を発表しました。このユニットは貴重なバルブデータと診断情報を提供し、プロセスアプリケーションのデジタルトランスフォーメーションを可能にします。新しい DX PST は、既存のバルブと制御システムにシームレスに統合され、オペレーターは重要なバルブデータ、トレンド、診断にアクセスできるようになり、保守の予測やスケジュール設定に役立てることができます。

DX PST のパーシャル・ストローク・テストでは、プロセスをシャットダウンせずにシステムの動作の信頼性を保証します。緊急事態が検知された場合は、安全機能によってバルブが完全に閉じてプロセスが停止し、現場の PST ボタンを押すだけでテストが起動します。追加の装置は不要です。このユニットは、変動状態での重大な故障を防ぐために、テストをオーバーライドして緊急遮断(ESD)を実行します。 

過酷で危険な用途での動作が保証された適応型 DX PST は、バルブの完全性を保証するように設計されており、石油・ガス、製油、化学、産業用エネルギー、および採掘用途での全体的な安全性と設備の稼働時間を向上させます。 

エマソンのスイッチボックス担当プロダクトマネージャー Prayag Vatsraj は、「プロセス産業のデジタルトランスフォーメーションによって、業務の安全性と生産性が向上し続けています」と述べています。「HART 7 対応 DX PST は、バルブアセンブリの状態について貴重な洞察をもたらす信頼性の高いデータを提供することで、プロセスをシャットダウンせずにシステムの完全性を確保できるようにし、デジタルトランスフォーメーションを支えます。」 

HART® プロトコルは FieldComm Group が所有する仕様であり、データ、トレンド、および診断を確実に監視して産業用モノのインターネット(IIoT)と連携させるための情報レイヤーを構築します。この情報は、効果的な保守の予測とスケジュール管理に活用することができます。 

安全度レベル 3(SIL 3)対応の DX PST は、ASCOTM シリーズ 高度な冗長制御システム(ARCS)と組み合わせることにより、2oo2 または 2oo3 電磁弁の冗長性を確保し、さらに安全性を高め、オープン端子により圧力トランスミッタと圧力スイッチ 2 台を追加することが可能です。スイッチボックスは、シンプルなローカルおよびリモート校正を提供します。

メディア:
連絡先: エマソンのグローバルメディア担当連絡先

追加リソース:
エマソン Exchange 365 コミュニティ
に参加• X Facebook LinkedIn YouTube

エマソンについて 
エマソン(NYSE: EMR)は、世界の多くの基幹産業に革新的なソリューションを提供する、テクノロジーとソフトウェアのグローバル企業です。エマソンは、AspenTech の過半数株式を含む主要なオートメーション関連のポートフォリオにより、ハイブリッド型、プロセス型、ディスクリート型のメーカが、業務の最適化、人員の安全、排出量の削減、サステナビリティの目標達成を実現できるようサポートしています。詳細については、 Emerson.comをご覧ください。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。