귀사 프로세스에 최고의 성능을 제공하기 위한 설계, 테스트 및 제조 완료

트러니언 장착형 볼 밸브는 거의 모든 업종에서 가장 까다로운 몇 가지 공정에서 활용되고 있습니다. 이들은 극단적인 환경 조건을 감내하기 위하여 극히 까다로운 기준에 맞춰 설계, 테스트 및 제조해야 합니다. 당사 제품을 최신 설계 툴을 사용하여 설계하고 최신 업계 표준에 맞춰 테스트하며 최첨단 설비에서 제조하여 품질과 성능을 보장합니다. 귀사에서 공정 가동 시간과 밸브 성능을 중시한다면, 각종 밸브 요구사항에 맞추려 더 멀리 찾아볼 필요가 없습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 귀사 프로세스에 최고의 성능을 제공하기 위한 설계, 테스트 및 제조 완료

제품



브랜드



최신

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.