Thermo Fisher가 DeltaV 자동화를 통해 유전자 요법의 발전을 달성

Thermo Fisher

Thermo Fisher Scientific의 Prajakta Bhanap는 세포 치료제 제조를 극적으로 간소화할 수 있는 디지털 솔루션인 Cellmation의 제작에 대해 논의했습니다. 수십 년 동안 암 치료의 토대는 수술, 화학 요법 및 방사선 치료였습니다. 이 요법은 계속 치료의 중요한 주류를 이룰 것이지만 최근 몇 년 동안 새로 개발된 치료 유형이 많은 암 환자의 치료 전망을 혁신하는 데 기여했습니다.

최신 뉴스

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.