Frugal Technologies에 투자하는 에머슨

전략적 투자로 운송의 지속 가능성 가속화

세인트 루이스(2023년 11월 20일) – 글로벌 자동화 기술 및 소프트웨어 회사인 에머슨(NYSE: EMR)은 오늘 연료 최적화 기술을 제공하여 운송 플릿의 에너지 사용 및 배출량을 줄이도록 지원하는 덴마크의 회사, Frugal Technologies에 전략적 투자를 했다고 발표했습니다. 해양 시스템 및 솔루션 사업 분야에서 에머슨이 축적한 연료 관리, 추진 제어 및 최적화 전문 지식에 맞춘 투자입니다. 

평균적으로 선박 유형 전체에서 연료 소비는 운영 비용의 약 60%를 차지합니다. Frugal의 클라우드 기반 추진 최적화 소프트웨어는 AI 기술을 사용해 날씨, 화물 하중, 추진력 등 동적 조건 관련 데이터를 수집하고 최적의 선박용 엔진 모델을 개발합니다. Frugal은 추진 솔루션이 연료 소비를 최대 15% 절감하여 탄소 발자국을 줄이는 데 기여할 것으로 추정합니다.  

“추진 솔루션은 시장에서 두 가지 결정적인 페인 포인트를 지원하는데, 에너지 사용을 최적화하여 연료 비용을 절감하는 것과 선박 소유자가 보다 엄격한 배출 목표를 준수하도록 돕는 것입니다.”라고 Frugal Technologies의 공동 창립자이자 CEO인 Peter Hauschildt는 말했습니다. “연료 최적화 기술로 에머슨의 해양 전문 지식 및 자동화 포트폴리오를 보완할 수 있으며, 플릿의 성능을 선도하는 기업들이 연료 비용을 더 잘 관리하고 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원할 수 있는 위치에 있습니다.” 

새로운 글로벌 환경 규제가 생기면서 해운 회사의 지속 가능성 여정을 지원하는 혁신이 촉발되었습니다. 국제 해사 기구(IMO)는 국제 해운의 탄소 집약도를 2030년까지 최소 40%, 2050년까지는 70% 줄이겠다는 목표를 밝혔습니다. 

“Frugal Technologies의 사명은 고객의 지속 가능성 여정을 지원하는 혁신을 추진하려는 에머슨의 노력과 일치합니다.”라고 에머슨의 그룹 사장인 Jon Stokes가 말했습니다. “운송 고객은 더 좋고 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 이용할 최고의 연료 소비 측정 및 데이터를 요구하고, Frugal은 에머슨의 기술과 결합하여 연료 최적화를 달성할 최고의 가치 제안을 제공합니다.” 


에머슨 소개 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 공급하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 기업입니다. 아스펜테크(AspenTech)의 과반수 지분을 보유하고 있는 에머슨은 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 프로세스, 개별 제조업체가 운영을 최적화하고, 인력을 보호하고, 이산화탄소 배출량을 줄이며, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은Emerson.com을 방문하십시오. 

Frugal Technologies 소개 
Frugal Technologies는 모든 안전 기능은 그대로 유지하면서 기존 선박 제어 시스템에 지능형 온탑 솔루션을 추가하여 추진 효율성 및 친환경 운송 면에서 경쟁력 있는 제품을 규제에 앞서 선박 소유자에게 제공합니다. 애드온 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션, My Data를 통해 플릿 성능 관리자는 선박 성능 데이터에 대한 액세스 및 가시성을 확보하여 최신 비즈니스 인텔리전스에 대한 조치 및 결정을 내릴 수 있습니다. Frugal Technologies에 대한 자세한 정보는 https://frugal.dk/를 참조하십시오. 

미래 예측 진술 및 경고문 
이 보도 자료의 내용은 엄밀한 기발생 사실만을 담고 있지는 않으며, 위험성과 불확실성이 수반된 ‘미래 예측’ 진술일 수 있습니다. 에머슨은 추후 진행 상황을 반영하여 이 진술의 변동 사항을 알릴 의무를 지지 않습니다. 양식 10-K에 따른 회사의 최신 연례보고서 및 SEC에 제출한 후속 보고서에 명시된 바와 같이, 이 위험성 및 불확실성에는 러시아-우크라이나 및 기타 글로벌 분쟁의 범위, 기간 및 궁극적인 영향은 물론 경제 및 통화 상태, 시장 수요, 가격 결정, 지식재산권 보호, 사이버보안, 관세, 경쟁 및 기술 요인, 인플레이션 등이 있습니다. 여기에 포함된 전망은 언급된 것 이외에 통합된 결과에 대한 회사의 기대치를 나타냅니다. 


최신 뉴스

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.