Ultrasuoni in linea
I misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount offrono un'accurata misura fiscale per applicazioni critiche di misura di portata.


I misuratori di portata a ultrasuoni per gas e liquidi Rosemount offrono elevata accuratezza, ampia rangeability e diagnostica avanzata, senza parti in movimento, per ridurre al minimo la perdita di pressione e massimizzare l'affidabilità. Questa comprovata tecnologia supporta una varietà di applicazioni, tra cui la misura fiscale, la misurazione di assegnazione, la dispensazione di controllo, il rilevamento delle perdite e il controllo dell'inventario.
I misuratori di portata per gas a ultrasuoni 3410 Rosemount sono considerati affidabili in tutto il mondo per la misura di gas critici. Le applicazioni comuni includono produzione onshore/offshore, condotte di trasmissione, stazioni di compressione, impianti di processo e porte città, nonché utenti con volumi elevati come l'industria di produzione di energia, raffinazione e petrolchimica.
Il portafoglio di misuratori di portata a ultrasuoni per liquidi Rosemount 3810 offre soluzioni di misurazione indispensabili per l'intera catena di produzione, trasporto e distribuzione di petrolio e gas. Comunemente utilizzato nella produzione onshore/offshore, nella raffinazione, nello stoccaggio, nelle tubazioni di greggio e prodotti raffinati e nelle strutture di distribuzione come rack di caricamento e terminali di marketing.
I misuratori a ultrasuoni sono utilizzati per la misura fiscale per petrolio e gas. Misurano la velocità del fluido in un tubo chiuso utilizzando impulsi ultrasonici (frequenza superiore a 20 kHz), calcolando la velocità media lungo il fascio di ultrasuoni. Questa tecnologia è adatta sia per la misura di gas che per liquidi, trattandoli come fluidi per calcoli di portata accurati.
I misuratori a ultrasuoni sono attualmente in grado di gestire il 20-30% di idrogeno del volume, mantenendo un livello affidabile di accuratezza nelle tubazioni di gas naturale esistenti. I misuratori di portata a ultrasuoni per gas Rosemount™ SeniorSonic 3414 e 3418 supportano la miscelazione dell'idrogeno a livelli fino al 30%, garantendo accuratezza e affidabilità della misura fiscale.
I misuratori di portata a ultrasuoni per gas Rosemount sono dotati di Smart Meter Verification per analisi di portata expert e stato di misura semplificato, riducendo al minimo il tempo impiegato per l'analisi dei dati. Abbinati al software MeterLink™, questi misuratori offrono diagnostica delle prestazioni e informazioni dinamiche basate sulla portata per rilevare le incertezze di misura. L'ultima versione di MeterLink supporta la raccolta dei rapporti di Smart Meter Verification su richiesta o mensile.
I trasduttori T-200 robusti, con capsula al titanio, sono estraibili in modo sicuro sotto pressione senza utensili speciali Offre ottime prestazioni in ambienti umidi, acidi e corrosivi. Utilizzando la tecnologia brevettata Array MiniHorn stampata in 3D, amplifica i segnali, superando attenuazione e riverberazione. Il design isolato protegge da liquidi corrosivi, aumentando l'affidabilità e prolungando la durata dei componenti.