Fallback image
Product Image

Misuratore di portata di gas a ultrasuoni a quattro corde Rosemount™ SeniorSonic 3414

Preferred for fiscal gas measurement, this 4-path meter delivers high accuracy and fast diagnostics with British Gas-chordal design and 3410 electronics.

Ideale per le misurazioni fiscali, il misuratore di portata a ultrasuoni a quattro corde Rosemount SeniorSonic™ 3414 è un prodotto di nuova generazione che mantiene la progettazione cordale collaudata British Gas, aumentando nel contempo in maniera significativa la velocità di campionamento grazie alla velocissima elettronica della serie Rosemount 3410. Questo avanzato misuratore ad alte prestazioni riduce al minimo l'incertezza di misura e consente di individuare rapidamente cambiamenti nelle dinamiche dei flussi, come blocchi a monte del misuratore, profili di flusso anomali e idrocarburi liquidi. Il software MeterLink™ visualizza numerosi elementi di diagnostica predittiva inviati dal misuratore, offrendo analisi avanzate della portata, avvisi in caso di perturbazione del flusso e azioni correttive da intraprendere, funzioni utili per velocizzare le operazioni di rilevamento e prevenire i problemi di misurazione.

Caratteristiche principali

  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • I trasduttori T-200 sono estraibili in modo sicuro sotto pressione senza utensili speciali
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • Riduzione significativa del tempo in precedenza necessario per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic, ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics