Misura della pressione

Le soluzioni di misura della pressione garantiscono una misurazione precisa e sono essenziali per garantire qualità del prodotto, sicurezza del personale e controllo dei processi e per proteggere l'ambiente in una varietà di applicazioni industriali. Progettati per l'accuratezza, sono la chiave per l'efficienza energetica, il miglioramento della produzione e la riduzione dei rifiuti in quasi tutti i settori.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura della pressione
Strumenti multipli per fondo del pozzo

Connessione a più strumenti per il fondo del pozzo con un unico cavo

La Roxar Integrated Downhole Network (IDN) è l'ossatura delle nostre soluzioni di monitoraggio del fondo del pozzo. Svolge il ruolo di host dell'infrastruttura, consentendo la comunicazione, l'alimentazione e l'interfaccia per vari strumenti e dispositivi fondo del pozzo. Supporta fino a 32 sensori su un singolo cavo, fornendo dati fondamentali per la gestione più pozzi o zone in modo efficiente durante il completamento dei pozzi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Connessione a più strumenti per il fondo del pozzo con un unico cavo

Tecnologie per il fondo del pozzo

La scheda elettronica DHNC (Downhole Network Controller) conforme a IWIS dà energia e fa comunicare la rete integrata IDN (Integrated Downhole Network), che può gestire fino a 32 sensori su un solo cavo. Sono disponibili varie opzioni di montaggio e posizione per la scheda DHNC, incluso il montaggio su rack nella parte superiore e un design con contenitore sottomarino.

Il sistema Roxar Downhole Wireless PT monitora continuamente la temperatura e la pressione dell'annulus B per tutta la durata dei pozzi. Costituito da un lettore wireless e un trasponder PT wireless, il sistema avanzato migliora la produzione e la sicurezza offshore, fornendo dati con avvertenze tempestive per le alte pressioni, proteggendo l'integrità dell'involucro e prevenendo accumuli di pressione.

Progettiamo, sviluppiamo e produciamo una serie di portasensori fatti apposta per la nostra gamma di prodotti per pozzi. I vettori per misuratore hanno un design sottile a passaggio pieno e diventano parte integrante della tubazione. I nostri misuratori di pressione e temperatura mandano sempre i dati in superficie da qualsiasi punto del giacimento, così gli operatori possono prendere decisioni con tutte le informazioni necessarie per tutta la vita del pozzo. Misura ben oltre i limiti del misuratore elettronico ibrido con la tecnologia a silicone su isolante (SOI) precisa fino a 225 °C (437 °F) 

L'Adaptive Gas Lift System (AGLS) è un sistema di sollevamento gas digitale recuperabile che utilizza una tecnologia collaudata sul campo. AGLS è il primo sistema di sollevamento gas elettrico al mondo qualificato secondo standard riconosciuti a livello internazionale. Si basa sulla tecnologia di sollevamento del gas di Interwell e sulla tecnologia dei sensori e sulla roxar integrated Downhole Network (IDN) di Emerson.

L'Intelligent Multistage Completion Network, un progetto sviluppato in collaborazione con Metrol, ora offre una soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni per il monitoraggio del fondo del pozzo in due fasi. Un sistema di monitoraggio permanente del giacimento è installato nel complesso superiore con la nuova Roxar Matrix Downhole Wireless Interface che consente la connessione ai dispositivi di monitoraggio e controllo wireless Metrol installati nel complesso inferiore.

La rete IDN (Integrated Downhole Network) è costituita dal cavo stesso, oltre a morsetti per cavi e protezioni adeguati secondo necessità. Forniamo un'ampia gamma di conduttori TEC appositamente progettati per le condizioni difficili dell'ambiente del fondo del pozzo. Le protezioni per accoppiamento incrociato sono progettate per proteggere l'integrità del cavo nell'intera tubazione di produzione.

Installing electrical lines on wellheads demands a need for adequate safety barriers with respect to hydraulic integrity as well as electrical safety. Our wellhead outlet system enables safe and easy transition from downhole to surface environment. It is available for both electric and hydraulic lines, with a standardized, out-of-the-box ready, universal interface for the most common cable types. 

Media e case study

The Emerson Roxar Downhole Wireless PT Sensor System delivers a monitoring solution that provides operators with a robust and well-proven system to validate well integrity.

Watch to learn more about how you can improve the performance of your wells.

Monitoraggio e controllo permanenti del fondo del pozzo

1-7 di 7 risultati in Prodotti
: