Rosemount 1408H 非接触式レーダーレベル伝送器

Rosemount 1408H 非接触式レーダーレベル伝送器

Rosemount 1408H 非接触式レーダーレベル伝送器
食品・飲料業界の衛生要件に適合するように特別に設計されています。

醸造所の混合タンク内の Rosemount 1408H

衛生、コンパクト、使いやすい 80 GHz 技術のレベルセンサ

衛生用途では、高精度で信頼性の高いレベルの測定を行うためのニーズを満たすことが最重要課題です。

50 年のレーダーレベルの経験と実証済みの技術により、Rosemount 1408H 非接触レーダーが開発されました。これは、スマートアルゴリズムが組み込まれた単一の電子チップで 80GHz 周波数変調連続波技術を使用する最初のレベル伝送器です。

高速スイープ技術、卓越したレーダービームフォーカシング、4-20mA および IO-Link 通信を備えた新しい Rosemount 1408H は、プラントで必要なレベルセンサです。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 衛生、コンパクト、使いやすい 80 GHz 技術のレベルセンサ

注目のテクノロジ

測定技術

この3線式 Rosemount 1408H は、ハイブリッドコミュニケーションを提供し、4-20 mA、IO-Link、および PnP/NpN スイッチを提供します。

また、新しいチップ設計のおかげで、高速スイープテクノロジにより、従来のテクノロジに比べて最大40倍の情報を得られるため、優れた表面追跡を実現できます。また、FMCW と 80GHz 周波数の組み合わせにより、レーダービームの集束度が大幅に高まり、アジテータなどのタンク内部の障害物を避け、優れた測定精度を発揮できます。

使い易さ

ハイブリッド通信では、Rosemount 1408H レーダーレベル伝送器はどのような自動化システムとも簡単に統合できます。革新的なテクノロジとスマートなアルゴリズムのおかげで、インストールと試運転が簡単になり、時間を節約し、トラブルのない操作を保証します。

Rosemount 1408H は、標準化された電気ケーブルとコネクタを使用しており、パラメータは最初から最適化されています。範囲を設定するだけで、準備は完了です。

食品安全性

Rosemount 1408H は、食品および飲料業界の厳しい安全要件を満たすように特別に設計されています。これは、IP69定格の食品グレードの接液部品で、密閉された研磨ステンレス鋼ハウジングを備えており、衛生アンテナはプロセス接続と同じ高さであるため、CIP/SIP洗浄プロセスおよび外部洗浄中の機能と清浄度が保証されます。

Rosemount 1408H は、結露や蓄積の影響も受けず、コンパクトで頑丈な形状なので、小さなタンクや容器に適したソリューションです。

用途

Rosemount 1408H の使用により、保管タンクについての洞察を得たり、本稼動がスムーズに中断せずに円滑に動作するようにすることができます。その上、工場からのバッチ充填工程での充填・排出サイクルを自動化することができ、生産スループットを最適化し、シャットダウンやスクラップを回避することが可能になります。

混合タンクでは、Rosemount 1408H は、撹拌機付きタンクの正しい充填と貯蔵レベルを確保します。さらに、CIP工程では、洗浄中や洗浄後に信頼性の高いレベル測定を行い、洗浄剤の保管を最適化することができます。

数々の賞に輝く製品

新しい Rosemount 1408H の非接触レベル伝送器には、2021年にレッド・ドット・デザイン賞でベスト・プロダクトデザイン賞を受賞しました。抜群にスタイリッシュで革新的な特許取得済みの落ち着いた設計により、Rosemount1408H はこの名誉ある賞を受賞しました。その設計のおかげで、送信機は、堅牢でコンパクトな形状を維持しながら、バクテリアの繁殖を抑えるための頻繁な高温洗浄に耐えることができます。その上、そのコンパクトさは、食品・飲料業界で一般的に使用される小さなタンクやスペースに制約のあるスキッドに理想的なソリューションです。

メディアとケーススタディ

The Rosemount 1408H Non-Contacting Level Transmitter is the world’s first IO-Link radar sensor for the food and beverage industry and it is compact, easy to use and provides accurate measurement while ensuring safety and minimizing contamination risk

Rosemount 1408H ツール

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。