能源运输与储存软件

用于在能源价值链中整合运营与商业智能的先进软件

建立更高效的供应链

优化复杂管道网络和终端中的过程,实现更安全、更可持续的运营。 我们的先进软件可实现任务驱动型工作自动化,从而提高效率,同时实现更快、更智能的决策。

A Modern Software Stack for Energy Logistics

用于能源物流的现代软件堆栈

使用我们功能强大且直观的软件堆栈,简化运营和商业流程。 工程师、操作员,甚至客户都可以在内聚的软件驱动型生态系统中实时访问关键的运营和/或商业数据。 了解我们丰富的适用解决方案。

Operations Surge & Surge Relief

管道和终端技术

这一综合软件套件提供 RTTM、泄漏和破裂检测、优化、批量追踪、网络管道设计、HCA 完整性管理、风险建模等功能。


功能丰富、易于使用的软件解决方案,有助于简化复杂管道网络或繁忙内陆和海上终端中液体能源产品的运输。


用于天然气和液体的商业软件,可与 ERP 和其他业务系统无缝集成,提供强大的交钥匙解决方案,消除从订单到收款过程的复杂性。

enterprise scada system for oilgas

用于石油和天然气应用的功能丰富且灵活的企业 SCADA 系统

通过升级您的 SCADA 平台,实现更高的可靠性、安全性和合规性。 艾默生正与 AspenTech 合作提供 OSI 企业 SCADA 系统,这是一套功能丰富且灵活的解决方案,具有开箱即用的便捷性和现代化的用户界面。  

AspenTech OSI 企业 SCADA 平台

功能丰富且灵活的平台,可提供实时监测与控制应用,确保先进的态势感知能力。 新一代历史数据库可确保在安全环境中维护大量数据。

Monarch SCADA 平台

利用现代化开放式系统架构,在高性能硬件和操作系统平台上实现出色的便携性。

Media