通过灵活的制造方式缩短生产时间
即使预算有限,也能轻松适应市场需求和不断变化的需求。 利用 DeltaV 系统,用户可以随时实施高质量的变化和更新。 例如,DeltaV PK 控制器可从小型系统扩建为能灵活处理 I/O 的大型系统,随着需求变化,系统也可以相应地变化。 它还可集成到现有 DeltaV 系统以降低成本,尽可能缩短新批次的启动时间,并使生产切换更加容易实现。
简化合规性,无需增加开支
DeltaV 系统的很多方面都是为了满足“开箱即用”的行业标准而设计,无需额外的工具投资或时间来满足合规性。 利用 DeltaV 技术,可以更快、更轻松地实施新过程。 启用更强大的补丁管理功能,使您的报告保持最新版本,并为您提供支持。 此外,DeltaV 技术还能简化审计追踪与整体批次报告的整合流程。
随时随地安全监测过程和资产健康状况
通过远程和安全的连接,管理层可随时随地访问过程和系统信息,并监测系统健康状况。 通过 DeltaV Mobile 远程监测过程数据,或利用 AMS™ Optics 远程管理资产健康状况,让您安全可靠地查看完整运营情况。
实施标准化解决方案的同时保留灵活性
艾默生专家与原始制造商、EPC 和最终用户协作,共同打造标准化 DeltaV 解决方案,减少额外开发成本带来的影响。 采用智能调试、CHARM 和 PK 控制器等行业先进的技术,轻松适应后期调整,满足最终用户的要求,从而轻松、快速地进行项目变更。