开启无缝自动化的力量
我们便捷、面向未来的自动化系统通过提升工厂性能、顺应企业需求并降低项目风险和成本,助您实现运营的转型。
覆盖全方位自动化需求的集成解决方案
成功案例
特色技术
应用行业
推动您的控制系统向前发展
无论是项目规划阶段,还是准备下一次系统升级,请联系艾默生,我们将为您量身定制方案。
常见问题解答
DeltaV DCS 在统一平台上集智能控制、实时监测与集成分析于一体,全面提升工厂绩效。 操作员可藉此优化生产过程、降低波动性,并确保持续稳定的生产输出。
DeltaV 具备模块化架构、无缝数据与 I/O 连接、集成控制应用以及以操作员为中心的软件工具等功能。 这些功能协同作用,旨在简化自动化流程,提升运营效率。
DeltaV 分布式控制系统(DCS)采用灵活的架构设计,集成便捷,可有效降低工程复杂性,并减少重大重新设计的需求。 这不仅有助于降低项目成本,同时也为系统的长期性能表现和可扩展性提供有力支撑。
DeltaV DCS 采用模块化构建单元,可从小型工艺单元扩展至大型企业级设施。 这使得组织能够随着运营需求的变化灵活扩展或改造系统,而不会增加不必要的复杂性。
无缝的数据连接使传感器、控制器和应用之间能够实时共享信息。 这提升了跨系统的协调能力,确保数据在需要的位置随时可用,从而支持更快速、更准确的决策。
DeltaV 提供洞察驱动的应用和直观的操作员界面,呈现清晰、可操作的信息。 这有助于操作员快速理解工艺状况,并有效响应各种变化或问题。