DeltaV™ PK 控制器

一款功能强大、用途广泛的 DeltaV 控制器

DeltaV PK Controller

强大的单机。 轻松地集成。

DeltaV PK 控制器提供了一款用途极为广泛的控制解决方案,可应用于从撬装装置等小型应用到大型传统控制应用的各类场景。

这款高度适配的控制器可作为独立系统运行,也可无缝集成到更大的 DeltaV 系统中,形成统一的本机数据库和系统。该控制器有助于缩短项目周期、从容应对后期变化。

无论运营规模如何或处于哪个阶段,DeltaV PK 控制器均可处理严苛的运营需求。 DeltaV™ PK 控制器采用更快的逻辑执行、内置的本机以太网端口和本机设备协议,可满足各式应用、各种规模的系统。

Fallback image

工作原理

Flexible Operating Environments

灵活的操作环境

PK 控制器专为单机运行而设计,无需连接服务器、仪表板人机界面或其它分布式控制系统组件即可运行。

 

同时,它还可作为本机节点,配置至 DeltaV DCS 系统,为更快控制应用提供解决方案。 

视频

video-media
DeltaV™ PK 控制器是衔接 DCS 系统与 PLC 系统的桥梁
DeltaV™ PK 控制器是衔接 DCS 系统与 PLC 系统的桥梁

了解 DeltaV PK 控制器如何充分利用 PLC 系统和 DCS 系统来解决常见的过程行业挑战,包括处理多个撬装装置、PLC 和管理多个数据源。 

 

DeltaV PK 控制器是公认的行业先进模块化 DCS 控制器,尺寸合适、安全可靠,适合生命科学、石油和天然气、纸浆和造纸、采矿以及石化等众多行业。

DeltaV PK 控制器

DeltaV PK 控制器具有更快的逻辑执行速度、内置的本机以太网设备协议、多种可扩展的尺寸,因此能够应对各种应用(如以太网设备控制、井场)及各种系统规模  从撬装装置等小型应用到大规模传统控制操作,无论运营规模或阶段如何,多用途、多功能控制器都能满足严苛需求。

特点

  • 单独运行或集成到 DeltaV 系统 
  • 无缝整合到 DeltaV 系统中,形成一个本机数据库和系统 
  • 免除繁琐耗时且昂贵的数据映射操作 
  • 内置六个以太网端口,有效节省机柜空间 
  • 支持 1:1 冗余,无需增加占用空间或变更配置 
  • 灵活的 I/O 支持 M 系列传统和 S 系列传统 Charms I/O 卡及无线 I/O 卡,可充分满足您的系统需求 
  • 集成安全,带 DeltaV SIS 电子编组及 DeltaV SIS 1508 安全逻辑解算器 
  • 轻松连接仪表板人机界面和变速驱动器等第三方设备,无需使用专用以太网或 I/O 卡 
  • 部署多层保护与加密技术保障访问安全,严防未经授权的访问 
  • 加快逻辑执行速度,提高系统性能 
  • 在无电源供应的情况下可保持组态长达 18 个月