DeltaV™ Flex 系统

完整 DeltaV 功能、全新 Flex 方式

DeltaV Flex

通过基于订阅的 DeltaV 系统降低前期投资成本和复杂性

DeltaV Flex 提供了一种灵活且经济高效的方式来部署功能齐全的 DeltaV 系统。 通过将基于条款的软件许可、产品支持以及针对 DeltaV 控制和 I/O 组件的延长硬件保修相结合,DeltaV Flex 可显著降低初始资本投资。

此订阅模式可让您按自身需求灵活扩展容量及功能,使系统扩展与运营需求相匹配。 得益于 DeltaV Flex,您只需按需付费,随需而用,这可避免高昂的前期投资成本,实现更灵活高效的项目部署。

特点

icon
利用 DeltaV PK Flex 控制器和 DeltaV IQ 控制器的打包解决方案

DeltaV 以易于订购的软件包为功能起点,提供五种规格(50、100、250、500、1500 Flex DST)。 该系统可扩展多达 30,000 个 Flex DST,提供由 PK Flex 控制器驱动的可扩展解决方案。

icon
降低所有应用的前期成本

通过将软件许可与支持整合至订阅包中,DeltaV Flex 可减少启动 DCS 系统所需的初始投资成本。 对于希望在保持低资本成本的同时,为工艺橇或实验室环境提供小型 DeltaV 系统的原始设备制造商 (OEM) 来说,这是一个特别有吸引力的选项。

icon
按自身需求添加功能

借助 DeltaV Flex,您可以从简单应用起步,并随着需求增长逐步扩展。 通过添加 DeltaV 基于条款的许可或硬件来增加容量和功能,以满足您项目的技术要求。 支持随时添加额外功能,让您得以在需要时充分灵活地进行扩展。

icon
获取全新的 DeltaV 创新成果

这可确保您始终紧跟创新步伐,同时在各 DeltaV 系统中保持一致的体验和易用性。

video-media
DeltaV Flex 系统:利用 DeltaV 构建小型系统,并降低初始投资成本

在这段简短的概述视频中,了解 DeltaV Flex 系统。 Flex 系统针对小型系统或模块化应用进行了优化,将硬件、基于条款的许可和产品支持整合到经济高效的打包解决方案中,使企业能够为其为小型系统部署功能完整的 DeltaV 系统,并随着时间的推移按需扩展功能。