冶金与采矿的工业自动化和控制

借助 DeltaV™ 解决方案,轻松安全地远程集成冶金与采矿现场数据,同时获得过程实时可见性,提高生产安全性、效率和可持续性

Super Pit in Kalgoorlie, Australia

轻松实现出色控制,改进项目并取得运营成功

当前环境下,采矿业对全球经济的运作至关重要,您肩负的任务几乎难以实现,包括:以更少的成本完成更多事项,按时交付项目,提高性能和产量,并确保提高运营的安全性和可持续性。 凭借艾默生的全球专家专用网络,众多冶金与采矿企业都能以更低的成本轻松实施 DeltaV 分布式控制系统。 DeltaV 能够实时可靠地了解过程并实现出色控制,从而改进生产和性能,提高运营安全性和可持续性。

Workers with coal at open pit

安全、轻松且高效地传输数据和共享资源

DeltaV 技术便于无缝、安全地整合广泛系统和技术,从而尽量减少资源需求量。 通过 DeltaV 控制系统的数据会自动情境化,这就意味着您能获得更多有用数据,更好地了解各站点的过程和生产状况,充分减少对人工步骤的需求,从而节省时间和成本。

获得自上而下的 ISASecure SSA 1 级认证和 IEC 62443 合规性,并确信整个系统(从控制到企业分析)都能抵御新出现的网络威胁。

Aerial view of the water treatment facility at a copper mine

轻松实现更环保、更可持续的运营

DeltaV 便于在单一控制系统架构上实现标准化,并有助于确保提高提取材料的回收率。 凭借先进的过程控制技术及其与电气控制系统的轻松连接,可支持团队分析系统工作情况,通过微调生产来改善水资源与能源利用,在提高性能的同时为提高运营可持续性架设桥梁。

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing used to refine lithium spodumene concentrate.

架设通向实现杰出运营的桥梁,实现项目成功

您将与艾默生的全球本地专用资源网络协作,借助现代项目管理策略及创新工程实践,确保资本项目成功。 利用我们出色的灵活技术来降低复杂性、实施与维护成本,不仅助您取得项目成功,还能实现杰出运营。

ore-dressing treatment with classifiers in mining-and-processing integrated work

推动更明智、更快决策,实现更杰出的性能

DeltaV 与分析引擎和边缘分析设备本地兼容,并通过简化信息传输实现远程操作。 您将获得可靠的实时数据,深入了解资产相关过程及工作情况,从而提高过程及生产性能。 这意味着您将节省时间、金钱及资源,专注于业务决策。

coal excavation on the surface mine

通过单一控制系统架构实现标准化并降低成本

DeltaV 可轻松整合各种技术和系统。 DeltaV 技术可简化在单一控制架构上实现标准化的过程,便于收集数据并对其情境化,以供当地使用并安全有效的共享。 您将通过降低复杂度、 仅 整合所需数据和有效降低成本,来改善决策过程并降低总拥有成本。