适用于中游市场的工业自动化 & 软件

DeltaV™ 提供灵活灵活的控制与软件解决方案,为油气行业的中游价值链优化运营并提升业务智能

Maximizing capacity, throughput, and revenue from market fluctuations

克服市场波动,提升产能、产量及收益

艾默生为中游石油和天然气公司提供用于流体罐区、管道运营和气体处理设施的一体化自动化解决方案和项目执行服务。 艾默生解决方案可以实时连接现场和企业,降低成本、优化资产利用率并监测运营绩效。

艾默生以最终用户为为先,与 OEM 和 EPC 展开合作,提供标准化 DeltaV 解决方案,助其减少成本、优化设备运行并提高集成效率。 无论您完整的分布式控制系统(DCS)还是 PLC,或者介于这两者之间,艾默生完善的产品系列的规模和灵活性可以满足众多应用的需求及您的性能要求。

Reduce Total Cost of Ownership through Early Collaboration

通过早期协作降低总体拥有成本

在工程和设计研究的早期与企业协作,帮助企业确定自动化和项目策略目标,为工厂整个生命周期中项目启动和卓越运营的成功奠定基础。 艾默生“项目确定性”计划利用现代化的项目管理策略、创新工程实践以及数字技术为您实现项目数字转型,缩减高达 20%-30% 的项目成本。

Fallback image

通过自动调试缩短项目时间表

智能调试可切实提高项目执行的整体确定性,确保自动化项目满足紧张多变的时限要求。 通过 DeltaV DCS 和 AMS 智能设备管理系统资产管理软件,只需几分钟即可调试完设备,无需几个小时,从而提升了设备绑定配置、测试和记录效率。

Achieve operational excellence and efficiency with advanced control applications

通过高级控制应用实现卓越运营和高效

利用 DeltaV DC 嵌入式高级控制应用的出色控制发挥中游运营的能力。 DeltaV 先进控制应用包括模型预测控制、回路监控和自适应整定、质量预测以及约束优化,使您可以在日常中调整策略,以便有效利用市场波动和价格。

Strengthen your operations against cyber threats.

增强运营中防范网络威胁的能力

DeltaV 作为少数通过全层级网络安全认证的系统之一,使您应对网络安全的信心和防护能力提升到了新的水平。 DeltaV v14 通过了 ISASecure SSA 1 级认证和 IEC 62443 合规性认证,证明艾默生开发人员接受过编写安全代码的培训,整个系统经过加固,能够抵御新出现的网络威胁。

HSE - Health Safety Environment acronym - Vector Illustration concept banner with icons and keywords

以现代方法管理合规性

存储和管道排放方面的法规变动很大。 通过对流程建立更深入的过程可见性以及捕捉可实现追溯性的有价值的数据日志,说明您已经在合规性上迈出了第一步。 电子轮班和维护电子日志、泄漏检测系统性能分析与审计追踪,以及运营商培训记录,共同为合规性审计活动收集数据。

DeltaV 技术和艾默生控制系统解决方案的细分市场

Fallback image
一体化制造商-处理器
Fallback image
液体与气体处理
Fallback image
液体与气体储存
Fallback image
运输
Fallback image
盐水处理
video-media
DeltaV™ PK Controller bridging the gap between DCS and PLC systems