先进的运营体验,开箱即用
DeltaV Live 提供强大的操作体验,旨在满足当今高绩效操作员的需求。 高度可定制的人机界面(HMI)是我们首款支持原生 HTML5 的 DCS HMI,为通用跨平台图形奠定了基础,使图形设计及组态更加简便。 Graphics Studio 中的工程环境可简化组态,从而提高生产效率,并消除对常用任务脚本编写的依赖。 操作员可点击访问图形、内置分层导航、布局、目录以及其他应用。
专门定制
整合行业标准与最佳实践的内置工具,可增强态势感知能力
现代型
HTML5 图形可为显示单元的平台独立性奠定基础
易用
专为图形全生命周期而构建的直观配置
先进、直观的 DCS HMI
研究表明,超过 26% 的工业事故可归因于操作员失误。 DeltaV Live 通过直观、以操作员为中心的 HMI 帮助减少这些失误,该界面包含监控区域、集成操作规程 Web 显示单元,以及 SFC(顺序功能图)可视化等功能。
先进的操作显示单元可以将处理异常情况的成功率从 70% 提高到 96%。
DeltaV Live 通过报警列表、横幅和报警帮助等功能,使操作员能够快速可视化并响应报警。
DeltaV Live 使用户能够快速创建和调整 Graphics Studio 中的显示单元,并赋予操作员通过主题、多种运行时语言以及可与其他软件集成的 Web 显示单元来自定义其操作环境的能力。
显示单元可在系统在线时发布,从而实现更快分发。
艾默生全球用户大会发言实录
增强态势感知和决策能力
理念形成
全企业范围内遵循标准与最佳实践
显示单元设计研讨会
设计具有用户特定性的高性能显示单元
显示单元审查
弥合当前显示单元和显示单元理念之间的差距
文化变革管理
获得操作员的认可
安装与培训
显示单元上传和人因培训
常见问题解答
DeltaV Live 采用高性能画面显示、情境化信息呈现以及实时过程数据,帮助操作员更快地识别异常工况。 通过清晰展示关键信息,操作员能够聚焦于最重要的过程变化并做出更有效的响应。
是的。DeltaV Live 允许组织为不同用户和岗位职责创建定制化显示画面。 操作员、工程师和维护人员均可访问与其工作最相关的信息,从而提升生产效率与决策质量。
DeltaV Live 采用基于 HTML5 的现代化设计环境,使操作员画面的创建、修改和维护变得更加轻松便捷。 这可以减少工程工作量,同时帮助工厂在整个系统中保持一致的操作员体验。
DeltaV Live 赋予操作员灵活定制操作环境的能力,支持通过可配置的主题、布局和显示偏好进行个性化设置。 操作员可以选择调整界面视觉外观的主题,有助于提高日常操作的舒适度、可读性和可用性。 DeltaV Live 还支持多种运行时语言和可自定义的工作区,使组织能够根据自身特定需求定制操作员体验,同时保持一致的高性能 HMI。
对于实施以人为本的设计原则的组织,可以使用主题来创建符合操作员偏好和现场标准的控制室环境,而不会影响控制系统功能或性能。 当使用 DeltaV Live 颜色标准构建显示画面时,主题更改可以一致地应用于整个系统。
可以。DeltaV Live 支持可重用的图形元素和标准化的显示画面开发,使组织更容易在多个装置、站点或全球运营中保持一致的人机界面策略。
DeltaV Live 将过程显示画面、趋势和报警信息整合到一个统一的操作员体验中。 这使得人员能够快速了解过程状况,在上下文中调查报警,并更有效地应对潜在问题。