DeltaV™ 虚拟化与基础架构

利用以自动化为核心的专用工作站、布网和虚拟化解决方案,增强操作体验

Fallback image

优化运营,提升性能

艾默生以自动化为核心的运营与基础架构专用解决方案可帮助企业改善用户体验、提高安全性并提升运营性能。 

DeltaV Smart Switches

特色技术


增强安全性和性能,无缝集成网络。


用于超融合基础架构的 DeltaV Virtual Studio 具有更强的灵活性,用户可以轻松创建和升级控制系统、工作站和服务器,并提高性能和可持续性。


DeltaV 工作站可在预先选定的戴尔硬件上为您的系统运行提供更经济实惠的方案。

专题媒体内容

常见问题解答

为减少物理服务器数量,减轻管理和维护负担,越来越多的工厂转向虚拟化。 企业利用更精简的基础设施集中承载多个工作负载,可以简化维护,降低硬件和全生命周期成本,提高资源利用率,并随着运营需求的变化灵活扩展和调整系统。

生产系统和非生产系统均可使用。 DeltaV 虚拟化既支持生产环境,也支持开发、测试和操作员培训系统,如有需要,可在同一平台上同时运行实际生产系统和仿真环境。 能。 DeltaV 虚拟化既支持实际生产环境,也支持开发、测试和操作员培训系统。 因此,如有需要,企业可在同一平台上同时运行生产和仿真工作负载。

在设计合理的 DeltaV 虚拟化系统中,工作负载可迅速迁移到其他主机,或在其他主机上恢复运行,大幅缩短停机时间。 虚拟化环境具备高可用性,即使服务器失效,控制功能也未必会中断。

虚拟化将硬件与软件分离,因而升级或更换服务器、操作系统和基础设施时,无需重新组态控制系统。 如此将简化全生命周期管理,减轻升级过程的中断问题,也让现有 DeltaV 投资持续发挥价值。

可以。DeltaV 虚拟化用更少的物理服务器承载多个系统,显著减少机柜空间占用,降低能耗和冷却需求,提高工厂整体运行效率,推进可持续发展。