用于数据中心的 DeltaV™ 产品

复杂数据中心运营的集中控制

数据中心的集中控制

高性能数据中心的运营依赖于热力、机械、电气和电力系统的无缝互联与协调,每个系统都包含数千个控制和监测点。

艾默生的 DeltaV 自动化平台将这些系统统一至单一控制环境中,提供满足紧迫项目进度的执行速度,并实现整个园区范围内的实时监控与优化。​

icon
加速投产

大型复杂项目中的后期变更是不可避免的。 一套能够减少返工并大幅降低进度影响的自动化系统,对于达成项目时间表至关重要。 DeltaV 技术与艾默生的项目优化框架可帮助项目团队适应后期变更,同时减少相关的时间和成本影响。​

icon
可靠性不容妥协

可靠性对于达成数据中心可用率目标和实现投资回报至关重要。 DeltaV 的架构原生支持冗余,旨在主动保障运营并降低风险。 通过系统级和组件级的冗余以及内置的网络安全,DeltaV 可实现数据中心基础设施的可靠集成,满足您的运营和性能需求。 ​

icon
全球专长,本地支持

DeltaV 在数据中心运营控制领域已积累超过 15 年的可靠应用经验。 我们依托全球资源提供本地化专长,将合适的人员和技术带到您的数据中心所在地。 本地化的产品供应和现场支持有助于确保数据中心全生命周期内的快速响应时间和可靠的执行。​

A detailed view of a high-density processor array, showcasing advanced cooling systems and intricate circuit board design for optimal performance.

冷却系统的精确控制

高性能冷却基础设施对于数据中心的运行至关重要,但其管理也日趋复杂。 冷水机组、冷却塔、数以百计的 CRAH、CRAC、水泵和风机必须协同运行,才能在 IT 工作负载快速攀升和波动时维持最佳工况。 缺乏精细化的控制可能导致对整间机房过度冷却,却遗漏了局部过热问题。

DeltaV 为冷却系统带来了经过验证的高精度控制能力,提供设备级与全厂级的控制,可动态响应不断变化的热负荷。

在多个变量之间维持稳定的控制能力,从而在热负荷波动时保障温度的平稳可控。​


预测、感知并适应不断变化的工作负载与热需求,为您的 IT 设备提供可靠保护。


将设备和子系统整合至统一的控制环境中,实现更深层次的数据共享与更优的运行表现。​


精细调节系统参数,提升电能利用效率,助力实现可持续发展目标。


通过单一界面监测并控制冷却资产,简化决策流程,提升运营效率。​

优化项目

化繁为简


艾默生在执行大型关键任务项目方面拥有数十年的专业经验。 我们的项目优化框架能够确保项目按计划、按预算推进,在数十亿美元级的资本支出建设项目中拥有良好的业绩记录。

icon
削减成本

创新的工程实践有助于消除与硬件设计、安装劳动力和维护工作相关的成本。

icon
降低复杂性

价值改进计划和标准化有助于自动化工作流程,并使充分知情的项目参与者能够并行执行相同的计划。

icon
适应变更

项目变更不可避免。 借助正确的技术和策略,您可以在不对进度产生负面影响的情况下吸收变更。

icon
与专家合作

早期持续的合作不仅能推动组织共识,还能更好地确保长期运营目标的实现。​

常见问题解答

DeltaV 分布式控制系统(DCS)和可编程逻辑控制器(PLC)为数据中心灰区的关键基础设施监测和控制提供了统一的自动化层。 DeltaV PLC 提供确定性的模块化控制,并与 DeltaV DCS 集成,实现数据中心跨区域的集中控制。 它支持标准化的控制策略、集中监控和自动化响应,帮助操作员降低风险、减少停机时间,并在设施范围内维持持续可用率。

DeltaV DCS 等分布式控制系统可确保大型复杂的数据中心作为一个统一的设施进行协调运营,众多子系统朝着共同的目标协同工作。 通过统一的报警、事件和配置共享数据库,分布式控制系统有助于节省工程和执行时间,避免逻辑不一致,消除不必要的数据映射和同步,并解决数据孤岛问题。

DeltaV 可协助集成和协调数据中心内热力、机械、电气和电力子系统。 DeltaV PLC 通过原生支持 BACnet、Ethernet/IP、Profinet 等协议,集成撬装和设备级系统。 DeltaV PLC 和现场仪表连接至更广泛的 DeltaV DCS,为操作员提供数据中心冗余的、完全集成的控制。

DeltaV 的设计原则是允许关键组件在线更新,有助于避免在扩展和升级期间出现停机。 内置冗余和无扰控制器切换确保在新项目建设期间运营持续顺畅进行。 集中化的 DeltaV 数据库通过模板化逻辑、配置和图形,有助于减少执行时间并提高现场 HMI 的一致性。

DeltaV 在提供集中监督的同时,保持系统和数据的明确分区,能够高效管理共享基础设施,同时支持租户特定的要求。

使用 DeltaV,您无需做出取舍。 DeltaV PLC 在严苛环境中交付关键任务控制方面有着悠久的历史,具备高度冗余的架构、热插拔能力以及对多种协议的原生支持。 它们为电气和冷却设备提供模块化控制,并可无缝集成到 DeltaV DCS 中。 DeltaV DCS 在复杂数据中心的集中控制方面已拥有超过 15 年的经验。 DeltaV PLC 和 DCS 共同帮助您协调子系统,达成运营绩效目标。