DeltaV™ 运行与态势感知

为您的团队提供稳定、直观的工作环境和操作体验,从而提高生产力

DeltaV Live Overview

尽享现代化、定制化、直观的运行体验

艾默生能帮助您把复杂的问题简单化。 这是因为 DeltaV 系统中内置了各种操作功能,以便用户可实时、直接甚至在移动设备上访问所有操作信息,包括当前和历史过程值、操作显示内容以及带有相应报警优先级的所有警报。

DeltaV Live

特色技术


这款先进的 DeltaV 人机界面,可提升生产力、简化图形组态并支持移动化应用。


这一强大的软件套件可以监控报警、安全系统等的运行性能,并为整个企业提供统一的报告工具包。

常见问题解答

DeltaV 通过提供清晰、具有情境背景的过程信息,并对最关键的内容进行优先排序,从而提升操作员的情景感知能力。 主要功能包括:
  • 实时查看过程参数、报警和趋势 
  • 通过 DeltaV Live 实现高性能人机界面,提供直观的可视化体验
  • 动态报警管理,减少报警泛滥并突出关键问题 
  • 集成历史数据与事件追踪

这些功能可帮助操作员快速掌握工厂运行状况并做出有效响应。

 
 
 
 

在 DCS 中提升情境感知能力,可帮助企业实现以下收益:

  • 提高操作员工作效率与决策速度
  • 减少人为错误和运营风险
  • 更快响应异常工况
  • 保持更安全、更稳定的运行

清晰、有序的信息使操作员能够在问题恶化之前及时发现,并更高效地采取纠正措施。

 

 

 

DeltaV 软件通过提供清晰、情境化的信息以及过程值、报警和趋势的实时可见性,提高了操作员的态势感知能力。 这有助于操作员快速了解工厂状况,并优先处理最关键的行动。

DeltaV 在单个集成环境中提供对当前和历史过程数据、操作画面以及优先级报警的直接访问。 这使得操作员能够持续监控性能并在问题发生时做出响应。

DeltaV Live(高性能人机界面)与动态报警管理相结合,在减少报警过载的同时突出关键问题。 这使得操作员能够快速识别异常情况并采取更快、更有效的行动。

通过集中管理过程数据、报警和历史洞察,DeltaV 为操作员提供了完整的运营视图。 这减少了搜索信息所花费的时间,并支持更快、更准确的决策。

 

DeltaV 中集成的历史数据库、事件跟踪和过程数据工具将多个数据源合并为统一视图。 这为操作员提供了更好的上下文,增强了对系统行为的理解,并支持更明智的行动。

DeltaV 通过安全的移动和远程工具,支持对实时过程数据、报警和趋势的访问。 这使得操作员和工程师即使不在控制室,也能与运营保持连接并维持可见性。