DeltaV™ 报警管理

通过报警管理和分析应用程序降低项目风险

Maximize Operational Efficiency

利用先进的报警管理解决方案提升运营效率

利用 DeltaV 无缝集成的报警操作和分析应用程序,让操作员更清晰地了解动态、抑制和更改的警报。 我们的报警解决方案使操作员做出一致、准确的响应,其内置保护功能可防止报警泛滥,并建立对更改或禁用报警的问责制。 DeltaV 可以提高操作可靠性和控制力,使操作员的每项操作都准确且有效。

DeltaV 报警管理解决方案

关注完整的报警管理生命周期

无论是报警理念还是报警合理化与实施,艾默生都能提供符合 ISA 18.2 和 IEC 62682 要求与建议的报警系统。

icon
报警理念

有据可查的流程,其中确定了报警系统的目标,并规范报警的工作流程和标准。 

icon
报警评估

分析报警数据并确定需要改进的地方。 获得一份专门根据您站点的报警性能提出建议的报告。

icon
报警合理化

通过报警合理化流程设计报警系统,对控制系统的每个点进行审查。

icon
实施

现场报警管理系统组态,您的专业人员将积极参与其设计的验证与审查。

icon
操作员培训

培训涵盖报警管理原理、软件使用和组态概述。

常见问题解答

DeltaV 报警管理是 DeltaV 分布式控制系统(DCS) 内的一套高级报警管理解决方案,可帮助操作员实时监控、分析和响应过程报警。 它提供集成的报警运行和分析功能,以提高对活动报警、抑制报警和变更报警的可视性,同时确保一致的操作员响应。

DeltaV 报警管理通过减少报警泛滥、最大程度减少滋扰报警,并支持更快、更准确的操作员决策,从而改善运营绩效。 内置的分析和可视化工具可帮助识别报警系统问题并支持持续改进,从而提高工厂的可靠性和效率。

报警合理化是指对控制系统中的每一条报警进行审查与验证的过程,以确保其必要、可操作,并与运营目标保持一致。 这一过程至关重要,因为设计不当的报警系统可能导致报警泛滥、操作员过载,进而增加安全风险与生产隐患。

DeltaV 报警管理全面支持 ISA 18.2 和 IEC 62682 等全球公认的报警管理标准。 它使企业能够实施完整的报警管理生命周期,包括报警策略制定、合理化、工程实施、监控及持续改进。

报警泛滥是指在短时间内触发大量报警,导致操作员应接不暇,增加错过关键事件的风险。 DeltaV 提供内置的报警抑制、过滤和可视化工具,帮助操作员有效确定优先级并做出及时响应,从而降低报警泛滥带来的负面影响。

DeltaV 通过提供清晰、具有情境背景的报警信息,以及预设的报警响应程序来优化操作员响应。 DeltaV Alarm Help 等解决方案能够为操作员提供即时指导,帮助他们在异常工况下做出快速、准确的反应。