AMS Trex 设备通讯器

借助这款行业内备受信赖的手持设备,通过对现场设备、调节阀及过程仪表进行诊断、配置、校准与故障排除,可显著提升现场作业效率并解决复杂问题 — 该设备具备坚固耐用、本质安全的特性,且获得全球广泛认可。

利用强大的移动式诊断设备简化现场维护和故障排除流程

快速准确的诊断功能,适用于调节阀和过程仪表

 

智能现场设备(如测量仪表、无线设备、分析仪表及调节阀)的未解决问题,可能会造成代价不菲的停机和意外的过程中断。 AMS Trex 设备通讯器使维护、仪表、操作控制技术人员以及工程师能够直接在现场对 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 Bluetooth® 设备进行诊断和故障排除,而无需进行侵入式检测。 通过实时获取设备配置参数和诊断数据,您能够当场识别问题、加快故障排除速度,并迅速恢复运营,从而提升安全性、减少延误,并尽量减少代价高昂的中断。

3 Trex Devices

新一代 AMS Trex 重磅上市

依托在手持设备与智能现场设备管理领域三十余年的深厚积淀,AMS Trex 持续打造备受信赖的人性化手持设备通讯器。其坚固耐用的机身设计、持久的电池续航,以及全球通用的“随时随地”安全认证,助力用户对超过 2500 种现场设备进行调试、配置、诊断和故障排除。

 

这款业内先进的现场设备通讯器迎来全新升级,可在速度更快的现代化平台上运行,不仅测量精度与设备连接性大幅提升,还嵌入了 Bluetooth®技术,旨在提高现场维护工程师和技术人员的工作效率及安全性。 

Devices

轻装简行,效能倍增 — 一站式工具特有的优势。

AMS Trex 设备通讯器经过重新设计,性能更卓越、运行更流畅、用户体验更出色,其主要增强功能和新增功能包括:

  • 性能、速度和设计:响应速度显著提升,处理及存储容量大幅增加,用户体验更直观、更简洁。
  • NIST 可追溯性:采用可追溯至美国国家标准与技术研究院(NIST)的标准进行校准,确保电流电气测量精度,为 4-20 mA 回路检测、现场设备校准等维护工作提供可靠的支持。
  • Bluetooth® 连接功能:通过全新 AMS 设备配置器应用程序,可与蓝牙设备实现无缝无线集成,提升维护工作效率和作业安全性。
  • 坚固耐用且本质安全的设计:专为耐受恶劣工业环境而打造,可抵御潮湿、极端温度和物理冲击,同时满足全球本质安全标准及无线通讯认证要求。

AMS Trex 交互式 3D 演示环境

这款业内先进的现场设备通讯器与一体化工具,现已推出新一代产品。 探索 3D 演示或各项功能,包括回路诊断、Bluetooth® 功能、过程回路故障排除、自动同步、应用程序、Upgrade Studio 等。

可将 AMS Trex 携带至您设施中的任意位置

在设备持续运行的情况下,技术人员可以使用坚固的本质安全型 AMS Trex 设备通讯器,在现场实施隔离并解决问题。

坚固、可靠、本质安全

可承受制造工厂中的恶劣条件,符合全球的本质安全要求。

可调式显示屏

轻松更改显示模式,可节省电力或适应黑暗环境或强烈日光,从而确保读取清晰的显示画面。

便于使用的设计

Trex 通讯器的设计可实现舒适的单手全天候现场操 作。 佩戴手套时也可操作屏幕。

应用程序库

通过基于应用程序的现代化框架扩展 AMS Trex 的功能,帮助技术人员执行任务。

回路供电

回路供电功能可使您在现场对设备进行设备配置, 无需等待受电或 I/O 就位。 只需连接到仪表,即可为其供电。

自动同步

无需技术人员进行干预,即可维护 AMS 智能设备管理系统数据库中的数据完整性。

秉承我们在手持设备领域的卓越设计传统

AMS Trex 设备通讯器传承了艾默生在智能现场设备通讯领域的丰富经验,延续着艾默生在测量与分析仪表、智能阀门定位器、最终控制元件、分布式控制系统(DCS)及其他过程工业领域的专业知识。 因此,AMS Trex 足以成为过程行业深受信赖的“万能”通信工具。

250,000+
全球用户设备交付量

AMS Trex 作为现场通信和故障排除的优选设备,深受全球各重要行业用户的依赖。

0+
设备通讯经验

艾默生的可靠性解决方案业务在智能现场设备和手持设备通讯器领域拥有三十余年的丰富经验。

2,500+
支持不同制造商的设备

AMS Trex 全面支持 HART 和 FOUNDATION Fieldbus 设备,且会不断扩大支持范围。

客户案例

了解艾默生 AMS Trex 为什么被视为智能现场设备维护、管理、故障排除等工作的“万能”手持设备通讯器。

Power Devices Directly From Your Handheld
AMS TREX DEVICE COMMUNICATOR

Do More With A Single Tool, From A Single Provider.

The AMS Trex Device Communicator provides the tools field technicians need, in one ruggedized, intrinsically safe, easy to transport package.

View Brochure


Power the Loop technology eliminates the need to locate and carry a compatible power supply or loop simulator before connecting to a device. Technicians can perform configuration on devices before power and I/O infrastructure are in place.

White Paper: Power the Loop Technology | AMS Trex 


Anticipates user needs, provides troubleshooting information, and allows for easy navigation through the menus and type criteria with a large touchscreen keyboard.


AMS Trex supports two flexible tiers of HART and FF device communication modules that are hot swappable, intrinsically-safe and easily changed. The industry changing Trex Device Communication Plus Module provides you the ability to power loop segments, diagnose and measure 4-20mA loops using the built-in ammeter - quickly and intuitively with no additional equipment. 


Puts relevant information at the user’s fingertips as soon as the device is connected and offers device information, alerts, device status, primary measurements, and menus all at first glance so the user can easily diagnose the issue at hand.


Maintain data integrity by automatically recording device configuration changes made in the field and synchronizing these changes to AMS Device Manager software creating an accurate audit trail record.

White Paper: Improving Data Integrity with Auto Sync | AMS Trex 

 

基于应用程序、以任务为中心的嵌入式技术

现场手操器

提供多种选项,用于 HART 和 FOUNDATION Fieldbus 设备的配置及故障诊断。

Media
3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

艾默生的 AMS 产品组合:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统与人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续发展与员工赋能方面取得进步。

宣传手册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

 

AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师、维护技术人员、运营经理、自动化工程师、仪表专家、过程工程师、调节阀专家、振动分析师等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。

 

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页


规格

 

 

 

重量

 

约 2.9lbs(1330g)

微处理器

 

1.2GHz 四核 Cortex-A53/NXP i.MX 8M Mini

内置闪存存储器   

 

64GB NAND 闪存 

内存

 

4GB LPDDR4 SDRAM

显示屏

 

5.7in(14.5cm)彩色 VGA 电阻式触摸屏

电池工作时间          

 

正常使用时 8+ 小时

工作温度

 

-20 至 +55°C(-4 至 +122°F)

外壳防护等级

 

IP54

冲击

 

经测试,可通过 1 米的混凝土跌落测试

标定

 

AMS Trex 2 设备通讯器增强模块电流(mA)功能的 NIST 可追溯性