机械保护系统

当您需要保护关键资产时,符合 API 的系统可让您更加安全、更有信心地执行运营。
Machinery Protection Systems products

避免非必要停机

根据安全法规和保险要求,您可能需要在贵重且关键的生产资产上安装停机系统。 但是,保护不仅仅是一笔必要的费用,正确的系统可以集成预测智能,以避免误跳闸或意外跳闸,并确定关键资产能够持续安全运行。 此外,艾默生系统还符合多种 API 标准和 SIL 认证,能满足严格的安全和保险要求。

产品和专业知识

保护和预测

AMS 6500 ATG

AMS 6500 ATG 保护系统是一款集保护与预测功能于一体的现代化系统,可轻松替换过时的保护系统,使用户能够经济高效地对关键旋转设备(例如汽轮发电机、燃气轮机、锅炉给水泵、海上压缩机、管道涡轮压缩机、化工行业压缩机、涡轮排气机、鼓风机和增压器等)实现在线预测性监测。

Media

媒体资讯

数据见证

机械保护系统专业知识

越来越多寻求现代保护系统的工厂纷纷选择艾默生的 AMS 6500 ATG 系统——这是一款符合 API 670 标准并集成嵌入式预测技术的保护系统。

0 多亿
关键资产保护服务时长

艾默生系统已累计提供超过 30 亿小时的保护服务,涵盖汽轮发电机、燃气轮机、锅炉给水泵等关键设备。 

0+
行业经验年数

五十年以来,艾默生持续为全球领先的制造业客户设计与提供设备保护及预测技术解决方案。

0+
已升级的保护系统数量

艾默生已在全球范围内对 1000 多套陈旧或过时的保护系统进行了数字化升级改造。 

0+
受到保护的设备数量

在众多行业中,有超过 5000 台关键涡轮机及其他设备受到 AMS 系统的保护,且每周还有更多设备加入这一行列。 

客户评价

AMS 6500 ATG | 保护系统现代化改造

您的关键资产和生产目标是否正面临风险?

符合 API 670 标准的现代、成熟技术,使您安心无忧。

令人难以置信的是,众多世界先进制造商的工厂还在使用 30 多年前的保护系统来保护压缩机、涡轮机、发电机等关键设备。 此外,那些被广泛采用的传统系统供应商,让许多长期客户和最终用户不得不承受交付时间长、备品备件短缺、供应链受阻或技术支持薄弱带来的多重压力。 

那些希望实施现代保护技术的工厂纷纷转向 AMS 6500 ATG 系统——这是一款经现场验证并集成了嵌入式预测工具的保护系统。 现在,操作人员可以在设备最有可能发生故障的瞬态阶段(即涡轮机的启动和关停阶段)识别早期故障特征并进行状态分析。 

icon
安全和合规

AMS 6500 ATG 系统符合 API 670 标准,并持有危险环境所需的多项安全认证:CSA Class1 Div2、IECex Zone 2、ATEX 及 DNV GL 认证。

icon
预测功能

艾默生振动分析解决方案提供强大的预测功能,同时融合轴承故障早期检测 PeakVue 技术,可帮助用户了解资产健康状况。

icon
随时随地可访问

可通过 OPC UA、Modbus TCP 及 RTU 轻松对接现有 DCS/PLC、历史数据库或 MHI 系统。 用户可通过 Machine Studio 软件或 AMS ATG View 移动应用程序(均随系统标配)获取设备相关信息。

icon
易于使用的 Machine Studio

Machine Studio 采用直观的图形用户界面与可保存模版实现轻松、灵活地配置,从而为用户节省时间。 系统更是通过文档自动化处理实现系统配置与变更管理报告功能,进一步节约了成本。 

icon
灵活性与成本优化

通用型监测与处理卡件支持用户自定义输入,在提升灵活性的同时降低总拥有成本。 通过可改写卡件在现场进行 I/O 更改,减少了备用卡件的数量,从而能够适应多种测量类型,且卡件可与现有传感器配合使用。 

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability Brochure

艾默生的 AMS 产品组合:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统与人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)理念,以期在安全、生产、可靠性、可持续发展与员工赋能方面取得进步。


宣传手册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

AMS 可靠性产品组合助力可靠性工程师、维护技术人员、运营经理、自动化工程师、仪表专家、工艺工程师、调节阀专家、振动分析员等众多专业人员,实现从现场、车间到管理层的全面效能提升。

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页。