Softing 可帮助您建立和保持连接,优化设施性能
Softing 提供 9 种不同外形的 OPC/OPC UA 连通性解决方案,可满足您的应用要求。Softing 提供面向 Modbus、FF、HART、PROFIBUS、PROFINET 和以太网/IP 的连通性解决方案,以及面向 SQL、MQTT、REST、Azure 和 AWS 的 IIoT 解决方案。 Softing 与艾默生等过程自动化领域的优质品牌合作,以将 AMS 智能设备管理系统的连接解决方案扩展到未连接到 DeltaV 和 Ovation 的 HART、FOUNDATION Fieldbus 及 PROFIBUS 现场设备。
借助艾默生 AMS 设备配置器简化移动访问和工作台测试
当拆开智能现场设备的包装进行初始工作台配置,或是在工作台执行故障排除时,mobiLink Power 提供与现场设备通信用的 FOUNDATION Fieldbus 或 HART 接口,可为现场设备供电,并将 AMS 设备配置器连接到设备以完成设置、配置和故障排除。
注意:AMS 设备配置器不支持艾默生 USB 现场总线接口 AW7060HSEFFUSB。 请使用 Softing 网站提供的 Softing mobiLink-Power 接口。AMS 设备配置器不支持艾默生 USB 现场总线接口 AW7060HSEFFUSB。 请使用 Softing 网站提供的 Softing mobiLink-Power 接口。