GE 燃气轮机控制系统

高性能 Mark IV、V、VI 和 VIe 控制系统升级实现可靠和灵活的涡轮机运行。

GE Turbine Control Cabinet

GE 重型和航改涡轮机现场认证升级

在通用电气 (GE) 重型和航改 涡轮机
的所有型号上改装 Mark IV、Mark V、Mark VI 和 Mark VIe 控制系统,艾默生是您值得信赖的供应商。
我们的系统为原始系统提供“嵌入式”改装,降低了停机时间和调试风险,已在数百 GE 涡轮机上完成实地认证,涵盖从早期 1960 年代的框架 5 至最新的 F 级单元。

GE 燃气轮机解决方案

MS7001/MS9001

Ovation 广泛用于 7001/9001 E 和 F 级燃气轮机上,是传统Speedtronic™Mark IV,Mark V 和 Mark VI 系统的现代替代品。 这些装置的 Ovation 系统是一个功能完善的替代系统,配备冗余控制器和冗余 I/O,适用于控制 GE 燃气轮机。 选择包括 DLN 装置的燃烧动态监控和自动调协,集成励磁和 SIL3 级保护。

文档