励磁系统

专为同步发电机设计的发电机励磁机及集成式发电机励磁控制系统。

Integrated Generator Excitation Control Systems for Reliable Plant Operations

集成式发电机励磁控制系统,保障电厂可靠运行

电厂发电机和相关励磁控制系统在维持电网稳定性方面具有关键作用。 老旧的发电机励磁控制系统一旦发生损坏或完全失效,将可能导致计划外停车,进而损失收益。

Ovation™ 平台提供原生发电机励磁机和励磁控制系统,具备高速示波器、动态电桥平衡和独立的励磁电流调节器等创新功能,适用于各类同步发电机。 同时还提供集成电源系统稳定器软件以及整套限制和保护功能。

工作原理

Excitation System Controller and I/O

励磁控制器与 I/O

Ovation 励磁控制器机柜配备一个专门设计的励磁模块,该模块采用便于收集电压和电流数据的高速 I/O 以及一个执行励磁逻辑的集成控制器。

励磁控制器机柜还配备一个标准 Ovation 控制器与 I/O 模块,收集用于发电机启动和停止等功能的非关键性数据。 励磁控制器通过传统接口卡与网络进行通信。

视频和文章