远程操作

高效、安全的资产管理,可远程访问,旨在提高可靠性并降低成本。

View on the rooftop solar power plant with two engineers walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

远程操作,安全监控工厂过程

对运营的远程实时访问很重要,尤其是在地理位置分散且常常无人管理的分布式可再生能源资源不断增加的情况下。 借助 Ovation™ 自动化软件和技术支持的远程功能,您可以安全地远程访问数据,更快、更精准地响应关键问题,积极主动地确保团队和运营安全——所有这些都由内置的网络安全功能提供支持和保护。

Cost Saving

提高整个企业的运营可见性

为了在不断变化的电力行业环境中保持竞争力,公用事业部门将打造集中式远程运营协作中心,以优化资源并提高性能。 集成式控制、监测和分析提供了有价值的预测见解,利用这些见解可快速检测出异常状况,并指导控制系统或操作人员立即采取行动。 基于机组的主动式运营管理方法可降低运营和管理成本、增加收入并提高安全性。

远程运营能力

Remote Operations for Renewable Energy

可再生能源

北美公用事业部门通过在美国境内购买现有太阳能光伏发电场和建设符合公用事业规模要求的全新太阳能光伏发电场,扩展其可再生能源组合。 为降低运维成本并提高运营效率,艾默生正在实施一项分阶段现代化改造计划,将遍布 100 多个太阳能场站的陈旧、异构的 SCADA 系统替换为一个统一集成技术与软件的平台,从而将地理位置分散的电站连接至一个集中的远程运营中心。

支持软件与技术