Ovation 安全仪表系统 (SIS)

集成 SIL3 安全仪表系统专用于保护发电厂关键资产和人员。

智能保护保障自信运营

使用先进的安全仪表系统 (SIS),持续了解安全设备性能和安全系统的整体健康状况,从而保护您的工厂。

Service_154

提高安全完整性的现代方法

Ovation™ SIS 可扩展,为您提供 SIL 1、2 和 3 安全仪表功能 (SIF) 所需的安全覆盖范围。 不同于其他方法,模块化逻辑解算器硬件以 16 个可配置 I/O 模块为增量扩展,可适应任何规模的应用。 这意味着每次添加逻辑解算器时,都会自动添加内存和 CPU。 

women engineer working in control room with HMI screens

灵活的架构可提高效率

Ovation SIS 规模取决于 SIF 的数量 — 只需添加逻辑解算器即可包含更多安全功能,不会对现有系统的性能产生影响。 在大型工厂中,可将这些逻辑解算器置于靠近受保护设备的节点中;直观的设计降低了维护出错的机率,增添了节省布线成本的优势。

了解 Ovation 自动化平台解决方案